无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-3051 Pressure Transmitter Family

罗斯蒙特™ 3051系列压力变送器

产品描述

罗斯蒙特 3051 压力变送器拥有行业领先的功能及值得信赖的性能。该系列的压力变送器现场装机量超过 1,000 万台,是一款集压力、液位和流量测量于一体的解决方案。

产品

Search
第1-6条产品搜索结果(共6条)
配置
配置
配置
配置
质保
长达 5 年有限质保
量程比
高达 150:1
通讯协议
4-20mA HART®、WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线、PROFIBUS®、1-5V 低功耗 HART®
测量范围
共平面:高达 4000psi (275,79bar)
直连式:高达 20000psi (1378,95bar)
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢
诊断
基础性、回路完整性及导压管阻塞诊断
证书/认证
SIL 2/3 经第三方认证符合 IEC 61508、NSF、NACE®、危险场所认证,请参阅完整规格书,获取完整认证列表

特点

  • 罗斯蒙特 3051 设备在全球的装机量超过 1,000 万台,可在恶劣环境下提供可靠的压力读数
  • 完好组装的压力、液位和流量解决方案到货后即装即用,可靠性和性能
  • 借助 Bluetooth® 无线连接,无需物理连接或独立组态工具,即可轻松维护
  • 图形背光显示屏适用于各种照明条件并支持8种语言进行简易操作
  • 回路完整性和导压管阻塞诊断能够检测出电气回路问题及导压管阻塞,避免后续影响过程质量,从而提高安全性并缩短停工时间
  • 10年安装稳定性和150:1量程比,可实现测量可靠,应用广泛灵活
  • 快速服务按钮内置配置按钮,可简化调试过程
  • SIL 2/3 认证,符合 IEC 61508(经第三方认证)和用于安全安装的 FMEDA 数据的在先使用证书

文档与图纸