无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-3051CFP Integral Orifice Flow Meter

罗斯蒙特™ 3051CFP 一体化孔板流量计

产品描述

罗斯蒙特 3051CFP 一体化孔板流量计拥有一体化孔板一次元件,易于安装,是业内前沿的流量测量解决方案。该流量计采用自定心一体式孔板并提供安装直管段,可在小尺寸管道(15 - 40mm 或 0.5 - 1.5in)中进行高精度流量测量。配备图形背光显示屏、蓝牙® 连接、流量特定配置以及旨在快速访问所需数据的增强软件功能。该设备提供多种通讯协议,包括 WirelessHART®。

质保
长达 5 年有限质保
量程比
高达 150:1(8:1 流量量程比)
测量范围
差压高达 1000inH2O (2.48bar)
通讯协议
4-20 MA HART®WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线、PROFIBUS® PA、1-5 V 低功耗 HART®
管径
0.5 至 1.5in.(15 至 40mm)
过程接液材质
表体:316L 不锈钢
孔板:316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400
诊断
基础诊断、过程警报、回路完整性诊断、导压管阻塞诊断
证书/认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、NACE®
无线更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
内部天线 (225m)

特点

  • 适用于 15 - 40mm (0.5- 1.5in.) 的小口径,孔板集成在直管段中,易于安装,可提供高流量测量精度和可重复性
  • 特殊应用场景配置允许您将压力变送器转变为带累计器的流量计
  • 完整的流量组件经过泄漏测试和标定,可将泄漏点减少 70% 并简化安装
  • 具有 10 年稳定性和 150:1 量程比,可提供可靠的测量值和广泛的应用灵活性
  • 借助 Bluetooth® 无线连接,无需物理连接或单独的配置工具即可更轻松地执行维护和维修工作
  • 图形背光显示屏适用于各种照明条件并支持 8 种语言进行简易操作
  • 回路完整性和导压管阻塞诊断能够检测出电气回路问题及导压管阻塞,避免后续影响过程质量,从而提高安全性并缩短停工时间
  • 快速服务按钮内置配置按钮,可简化调试过程
  • SIL 2/3 认证,符合 IEC 61508(经第三方认证)和用于安全安装的 FMEDA 数据的先验证书
  • 无线功能
    • WirelessHART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
    • SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
    • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装

文档与图纸