艾默生的 PACSystems 提供安全、可靠和紧凑的解决方案,使您能够有效且安全地控制机器。

大型控制器

艾默生的大型控制器以紧凑的占用空间实现更高的应用性能并减少停车。

PACSystems RX3i CPE330控制器

高性能控制器实现全球互联

得到广泛认知、荣膺过奖项并且具有长生命周期的控制器。艾默生的 PACSystems 通过在同一时间内可扩展、开放且可互操作的确定性控制解决方案应对严苛的工业应用。 我们将通过独特的方法优化您系统的控制,并同时实现边缘分析和机器学习。优化工业过程并提高总体性能,不影响正常运行、安全性或连接性。

读取更多...
单击以继续读取 高性能控制器实现全球互联

强大设计下的可靠性能

PACSystems RX3i 控制器为工业互联网连接性奠定了基础。其强大的模块化可编程设计提供通用开发环境,同时连接性设计可深入了解您的机器和系统。您也可以享受高度可用性所带来的优化运行时间和更高的可靠性能,而且可互操作性将延长系统生命周期,减少总体拥有成本。

读取更多...
单击以继续读取 强大设计下的可靠性能
强大设计下的可靠性能
冗余/高可用性解决方案

冗余 - 高可用性解决方案

当您没有时间停机时,艾默生的高可用性和冗余解决方案可以在控制层提供必需的正常运行时间。

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。