冗余/高可用性解决方案
艾默生的高可用性和冗余解决方案可以在控制层提供您所需要的持续正常运行
计划外停车所造成的影响不仅仅在于成本,而且经常会扩展到那些需要您服务的方面。对于关键设备系统,其影响可能是灾难性的。对此,艾默生使其易于使用的高可用性控制解决方案的切换时间达到行业首屈一指的水平,并利用了 PROFINET 的灵活性和故障排除能力。在工厂中使用艾默生的高可用性控制,就像使用我们的直观配置软件勾选一个复选框那样简单。
产出优化控制器利用在边缘计算设备上的分析提供可靠安全的通讯。
PACSystems 套件可以集成到独立应用中,也可以用作大型应用的辅助控制器。
集成驱动解决方案特别适合机柜空间受限和启动过程复杂的情况。