环境可持续发展
艾默生帮助世界上一些重要行业的客户在可持续发展方面取得了显著进展,并且我们也随时准备帮助其他客户实现可持续发展。
电池组件制造商不能只是保证交货的总体品质一致,而是在整个制造过程中都要保证品质。生产过程的连续性意味着早期的误差或不纯累积后会造成生产线更大后果。质量需要在每个阶段(从原材料到电池装配)加以监控,才能维持生产效率,尽量减少浪费。艾默生高级测量解决方案通过准确的批量控制保证产品质量一致。
DeltaV Batch Analytics 软件
在线 Batch Analytics(批量分析)通过汇总历史批量数据生成模型,为您的流程提供多变量分析。
Movicon.NExT 配方管理模块
Movicon 是艾默生新的工业软件平台,其模块化、易于扩展的软件形成新的 HMI/SCADA 系统。
高准 FVM 音叉粘度计
高性能、多变量音叉式粘度计,对管道、旁通回路和储罐进行可靠的粘度、密度和温度测量。
高准 F 系列紧凑自排空型科里奥利流量和密度计
F 系列流量计可进行尤为可靠、稳定的测量,是过程控制应用的选择。
Rosemount™ 5408 物/液位变送器 - 非接触式雷达
Rosemount™ 5408 非接触式雷达液位变送器通过更高的技术和以人为本的设计对液体和固体材料进行精确可靠的测量。
罗斯蒙特 RBI pH/ORP 传感器
RBI pH 传感器经过专门设计,其在含硫化物(通常存在于洗涤装置中)应用中的使用寿命比一般传感器长。
Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200 数字阀门定位器
Fisher FIELDVUE DVC6200 仪表使运行尽量接近设定点,以更准确的控制提高产品质量。
产品名:费希尔特殊合金旋转控制球形阀
严苛工况控制阀适用于过程工厂中情况复杂的装置。
Fisher V500 偏心塞阀
Fisher CV500 阀门融合了凸轮、分段式 V 型切口球阀的可调比性,与重负载轴承、密封和阀体的内在坚固性于一体。
刀闸隔离阀
我们为采矿与矿物加工、电力、纸浆与造纸、废水以及化学工业中轻型到重型的浆料工作提供专业的刀闸阀。
KTM 球阀和 Vanessa 三偏心阀
艾默生丰富的隔离阀系列经过专门设计和测试,可提供强劲性能,让您的过程能够始终高效、安全地运行。
Keystone F990 蝶阀
艾默生的 Keystone 提供涵盖通用型到重型以及高性能型号的一系列蝶阀。
DeltaV 安全仪表
DeltaV SIS™ 采用一种现代的方法,在增加安全完整性的同时提高过程可用性。
安全传感器符合 IEC 61508 标准
艾默生传感器的安全性设计未知故障的风险很小,并考虑了诊断覆盖范围,从而提升安全性。
超声波气体泄漏检测
超声波气体泄漏检测使用声音传感器鉴别过程环境中人耳听不到的噪声波动。
位置感知
人员定位系统为您提供安全的相关时间监控,保护您珍贵的资源——员工。
安全喷淋监测
为使急救人员按照监管最佳实践行动,快速到达安全站,炼油厂可对安全喷淋和洗眼装置安装经济高效、采用无线离散变送器(配备电磁闭锁 GO 开关套件)的监控系统。
Roxar 和 Permasense 腐蚀监测解决方案
艾默生非侵入式系统使用独特的传感器技术和无线数据,可在绝大多数的困难环境下对由腐蚀或侵蚀造成的管道金属损失进行连续监测。
确保安全并优化生产的解决方案
凭借先进的测量、控制和电气技术、全球应用专家网络以及工程解决方案服务,艾默生成为该新兴技术领域的理想合作伙伴。
艾默生是一家专业的解决方案合作伙伴,能够灵活地满足从采矿、精炼、电池生产到电池组装的各种严苛应用的需求
艾默生技术涵盖工作情况监测解决方案、Plantweb Optics 平台和全厂范围的安全策略专业经验,为艾默生奠定了采矿类解决方案出色合作伙伴的地位,可以帮助企业大规模采用和实施采矿解决方案。
艾默生能够为广泛的锂离子电池供应链提供技术、工程和深厚的专业知识,加速 EV 电池作为切实可行的可持续能源的开发。
关于 EV 电池组件制造的常见问题
用于制造锂离子电池 (LIB) 的关键原料包括 锂、石墨、钴和锰。随着电动汽车的使用不断普及,对汽车锂 EV 电池生产的需求也日益凸显。
锂电池组件(电池单元)以电极组的形式制造,然后组装到电池单元中。为了产生电力,锂 EV 电池内部的锂离子从一层(称为阳极)迁移到另一层(阴极)。两者之间通过另一层(电解质)隔开。
每一代电池的设计 — 无论是圆柱形、棱形、聚合物袋装电池以及现在的固态电池都对技术限制提出了挑战,对电池组装技术的要求也相应提高。超声波焊接解决方案能够可靠地粘合更薄、更精细的金属及先进的混合薄膜,满足打造更高能量密度电池的需求。
典型的阴极材料,如 NCA 和 NMC,是通过过渡金属氢氧化物前驱体材料的联合沉淀,然后与锂化合物进行煅烧(锂化和氧化)生成的。
阴极活性材料由锂和金属制成。活性材料的特性因金属类别和占比而异。例如,Ni(镍)容量大,Mn(锰)和 Co(钴) 安全性高,Al(铝)增加电池功率。
锂离子电池中的阳极(或负电极)通常由涂有铜箔的石墨制成。石墨是一种晶体,呈黑色/灰色,有金属光泽。其电子结构使之导电性高,单晶面可达到 25,000 S/cm2。