环境可持续发展
艾默生帮助世界上一些重要行业的客户在可持续发展方面取得了显著进展,并且我们也随时准备帮助其他客户实现可持续发展。
艾默生采矿控制专家所开发的技术和解决方案可以提高矿场效率,助您实现生产目标。实时在线振动监测和模型预测控制可解决生产损失问题,并提高回收率。从优化水力旋流器以避免堵塞和缠绕,到改善对转运槽的监测以减少损失,再到通过浮选槽试剂控制提高回收率。
AMS 6500
艾默生 AMS 6500 机械健康监测器具有多功能、可扩展的特点,能以多种组态进行部署,根据应用需要在线监测工况。
DeltaV Fuzzy
DeltaV™ Fuzzy 功能块为 PID 控制提供了一款实用且经现场证实的替代品。
DeltaV Neural
DeltaV™ Neural 允许您以实用的方式创建用于测量的虚拟传感器,而在此之前,只能通过实验室分析或在线分析仪实现这一目的。
采矿作业中最常见的停机原因是关键设备故障。这类故障可能会给人员带来风险,造成计划外停机和被动维护。利用无线振动监测和预测性分析,并结合可靠阀门对设备进行持续实时监测,确保水力旋流器等关键采矿设备可靠安全地运行。
AMS 6500
艾默生 AMS 6500 机械健康监测器具有多功能、可扩展的特点,能以多种组态进行部署,根据应用需要在线监测工况。
DeltaV Fuzzy
DeltaV™ Fuzzy 功能块为 PID 控制提供了一款实用且经现场证实的替代品。
DeltaV Neural
DeltaV™ Neural 允许您以实用的方式创建用于测量的虚拟传感器,而在此之前,只能通过实验室分析或在线分析仪实现这一目的。
Clarkson 水力旋流器浆液隔离阀
利用水力旋流器隔离阀延长工厂正常运行时间
配备阻爆燃阻火器的 Enardo 950 型排空式呼吸阀
Enardo 7 系列直连式阻爆燃阻火器可阻止密闭空间低压爆燃的蔓延。
锂矿占地面积广阔,这使得传统的人工监控监测不切实际。这就使得对大型水坝的监测面临溢流的风险,而溢流会破坏环境并对社区造成危害。如果通过无线雷达液位传感器对尾矿液位进行监测,工作人员可以在尾矿池满时,将尾矿转移到另一个尾矿池。
配备阻爆燃阻火器的 Enardo 950 型排空式呼吸阀
Enardo 7 系列直连式阻爆燃阻火器可阻止密闭空间低压爆燃的蔓延。
Fisher 1098-EGR 和 1098H-EGR 压力/背压调压器
Fisher 1098-EGR 和 1098H-EGR 调压器可在多种应用中实现经济而精确的压力控制,包括天然气和气体燃料供应。
罗斯蒙特 3308 无线雷达液位变送器
罗斯蒙特 3308 无线液位变送器可在以前无法进入的位置自动执行液位测量和界面测量。通过将以前无法自动化的流程自动化,可节约高达 60% 的成本。
能否实现运营目标往往取决于维护人员能否持续监测固定资产和移动资产。锂矿占地面积广大,如果继续采用传统的人工方法对储罐等远程设备进行监测,不仅成本高昂,还可能导致人员处于危险境地。艾默生的自动化工况和资产监测解决方案可以提供准确而可靠的资产数据,涵盖您运营场所内外的任何地方,从而确保员工免受伤害,并且您可以继续实现目标。
AMS 6500
艾默生 AMS 6500 机械健康监测器具有多功能、可扩展的特点,能以多种组态进行部署,根据应用需要在线监测工况。
AMS 机械健康管理系统
AMS 机械健康管理系统将多个预测维护技术与综合分析工具相整合,为整个设施中不同机械资产类型的机械工作情况提供简便、精确的评估。
配备阻爆燃阻火器的 Enardo 950 型排空式呼吸阀
Enardo 7 系列直连式阻爆燃阻火器可阻止密闭空间低压爆燃的蔓延。
解决方案可确保安全并提高效率
凭借先进的测量、控制和电气技术、全球应用专家网络以及工程解决方案服务,艾默生成为该新兴技术领域的理想合作伙伴。
艾默生是一家专业的解决方案合作伙伴,能够灵活地满足从采矿、精炼、电池生产到电池组装的各种严苛应用的需求。
艾默生技术涵盖工作情况监测解决方案、Plantweb Optics 平台和全厂范围的安全策略专业经验,为艾默生奠定了采矿类解决方案出色合作伙伴的地位,可以帮助企业大规模采用和实施采矿解决方案。
艾默生能够为广泛的锂离子电池供应链提供技术、工程和深厚的专业知识,加速 EV 电池作为切实可行的可持续能源的开发。
关于锂矿开采的常见问题
虽然锂的提取方法多种多样,但当今几乎所有的锂生产过程采用的都不外乎以下两种方法:从锂辉石矿中开采和从盐滩下的卤水中蒸发提取。位于西澳大利亚的锂辉石矿场是目前规模最大的锂生产基地。
世界上大部分的锂都提取自高海拔盐滩卤水湖地下约十米处富含矿物质的卤水。该工艺流程首先要钻穿地壳,然后将卤水抽到地表的蒸发池中,在那里放上好几个月。
锂辉石是一种由硅酸铝锂 (LiAl(SiO3)2) 组成的辉石矿物,是锂的一种来源。锂辉石是锂的重要来源,在锂酸中通过熔融方式从锂辉石中提取出来的锂可用于陶瓷、手机和汽车电池、药物、耐高温陶瓷粘合剂,并可用作流动物质。