无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Enardo-P-Series 950 Series 7

配备Enardo™ 7 系列阻爆燃阻火器的 Enardo™ 950 型排空式呼吸阀

产品描述

Enardo 950 系列是我们的高性能压力真空泄压阀产品,具有优于市场上标准阀门性能的功能,尤其适用于极冷环境和粘性材料应用。 该阀门可为正常排放要求提供压力和真空释放,同时保持安全的内部工作压力,防止常规废气排放至大气中。

特点

  • 提供卓越防腐保护的 PPS 内部零件
  • 精确阀门冲程的 Saber 指导系统
  • 超过 1 SCFH @ 90% 设定点的泄漏标准
  • 可完全更换的托盘和底座总成
  • 适用于 ANSI、DIN 和 JIS 标准法兰
  • EN 13463-1、EN 13463-5 认证
尺寸
2" 至 12"
外壳材质
铝 | 球墨铸铁 | 不锈钢 | 碳钢
泄漏率
超过 1 SCFH @ 90% 设定点的泄漏标准
配重材质
镀锌 CS | 不锈钢 | 铅 | 树脂涂层不锈钢
底座和托盘材质
PPS | 316 不锈钢
密封和垫圈材质
丁腈橡胶 | FEP 特氟龙 | 氟橡胶
压力设置
0.5 至 32 oz/sq in
真空设置
0.5 至 32 oz/sq in
选项
智能无线监测、特殊涂层、配重材质、硬件、垫圈材质、FRP 树脂、蒸汽套管或管道

文档与图纸