环境可持续发展
艾默生帮助世界上一些重要行业的客户在可持续发展方面取得了显著进展,并且我们也随时准备帮助其他客户实现可持续发展。
必能信 GMX-20DP
GMX-20DP 独特的机械设计适用于各种复杂应用,同时可实现高水平的精度和过程控制 。
必能信 GMX-20MA 超声波点焊机
必能信 GMX-20MA 是一款新开发的超声波点焊机,采用坚固耐用的机械设计和准确的焊接过程监控。
Rosemount INCUS 超声波气体泄漏检测器
将 INCUS 超声波气体泄漏检测器、NetSafety Millennium 点式气体检测器与 Rosemount 935 开路式可燃气体检测器一起部署,可提高检测效率,在室外作业中及早提供准确报警。
调节阀填料和波纹管
数字阀门控制器为 easy-e 阀门赋予智能,使其能在问题出现之前检测到问题。
PACSafe 可组态安全控制器,可扩展,带显示屏
PACSafe 可组态安全控制器非常适合需要集成 SIL3 机器安全性与多个协调安全传感器的机器自动化应用。
创造性、战略性地利用解决方案和专业知识,打造更安全高效的 EV 和 ESS 电池
凭借先进的测量、控制和电气技术、全球应用专家网络以及工程解决方案服务,艾默生成为该新兴技术领域的理想合作伙伴。
艾默生是一家专业的解决方案合作伙伴,能够灵活地满足从采矿、精炼、电池生产到电池组装的各种严苛应用的需求。
艾默生技术涵盖工作情况监测解决方案、Plantweb Optics 平台和全厂范围的安全策略专业经验,为艾默生奠定了采矿类解决方案出色合作伙伴的地位,可以帮助企业大规模采用和实施采矿解决方案。
艾默生能够为广泛的锂离子电池供应链提供技术、工程和深厚的专业知识,加速 EV 电池作为切实可行的可持续能源的开发。
关于 EV 电池组装和制造常见问题
用于制造锂离子电池 (LIB) 的关键原料包括 锂、石墨、钴和锰。随着电动汽车的使用不断普及,对汽车锂 EV 电池生产的需求也日益凸显。
锂电池组件(或电池单元)以电极组的形式制造,然后组装到电池单元中。为了产生电力,锂 EV 电池内部的锂离子从一层(称为阳极)迁移到另一层(阴极)。两者之间通过另一层(电解质)隔开。
每一代电池的设计 — 无论是圆柱形、棱形、聚合物袋装电池以及现在的固态电池都对技术限制提出了挑战,对电池组装技术的要求也相应提高。超声波焊接解决方案能够可靠地粘合更薄、更精细的金属及先进的混合薄膜,满足打造更高能量密度电池的需求。
电池由阳极、阴极、隔离层、电解质和两个集电器(正极和负极)组成。阳极和阴极存储锂。电解质将带正电荷的锂离子穿过隔离层从阳极传送到阴极,或者相反。锂离子移动会在阳极中产生自由电子,使正集电器中产生电荷。然后,电流从集电器经过其正在供电的设备(手机、计算机等)流向负集电器。隔离层可阻止电子在电池内部流动。
当电池放电并提供电流时,阳极会将锂离子释放到阴极,从而产生从一侧到另一侧的电子流。插入设备时,情况相反:锂离子从阴极释放并由阳极接收。
汽车面临的一项重大挑战就是平衡重量与燃料动力。研究人员正在努力改变锂离子电池的关键特性,以期打造全固体或“固态”电池。他们将中间的液态电解质更换为很薄的固态电解质,后者可以在各种电压和温度下保持稳定。