您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
艾默生的运动控制产品线凭借其耐用性,高性能和高精度的驱动器来提升实时的应用性能。
即便在高温和恶劣工况等极限环境下,您的系统也可以保持高效运行。艾默生的运动控制和驱动解决方案不仅经久耐用,而且功能多样并支持扩展,可提高应用性能和生产效率。它们与艾默生的 PACSystems 控制器完全集成后将简化启动和编程过程。只需转动钥匙,便能在非常恶劣的环境中获得更高的可靠性和一致性能。
运动控制解决方案——您会在什么时候、什么地点、因为为什么使用 Pneumatics
以速度、灵活性和质量满足客户的要求。
PACMotion 伺服解决方案
使用高速、集成的运动控制系统能提高机器的性能和效率。
PACMotion VFD 集成驱动器解决方案
艾默生 VFD 变频驱动器避免了受限的机柜空间和复杂启动过程,确保在恶劣环境中的可靠性。
实现长期卓越运行。无论现在或未来,艾默生的自动化专家都可帮您将业务提升到更高水平。
仅限销售代表和授权代理商访问。
从搜索选项中选择,找到您当地的销售代表或分销商
您可以从我们的知识库获取更多产品支持信息。