您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
紧凑而简洁的设计,能满足各种不同工业需求而制造
艾默生的 VFD 变频驱动器系列优化电动机转速,以匹配功率需求,并显著降低能源成本。通过“插入即驱动”功能可以更容易获得这些效益,它将提高整个系统的性能和正常运行时间,而无需操作员进行繁重的配置工作。紧凑耐用的组件和标准保形的涂层使这些坚固耐用的驱动器可以摆脱常规机柜,更靠近机器以加快访问速度。
实现长期卓越运行。
PACMotion 变频驱动器可优化运行。
加入 Exchange 365 用户社区中关于 PAC、PLC 及工业计算的讨论。发现关于边缘计算、PLC 等话题的博客。
您可以从我们的知识库获取更多产品支持信息。
在搜索项中选择,找到您当地的销售代理或分销商。
转到此处创建一项案例以获取客户和技术支持。