环境可持续发展
艾默生帮助世界上一些重要行业的客户在可持续发展方面取得了显著进展,并且我们也随时准备帮助其他客户实现可持续发展。
化学品和燃气成本高昂。对阀门位置的控制不准确和不灵敏会导致产品不合格,并产生不必要的成本。艾默生智能定位器和阀门分析软件可持续分析性能数据,保持阀门控制的准确性和灵敏性,并提出相应建议,采取纠正措施以恢复阀门性能。
Fisher DVC6200(或 DVC2000)
Fisher FIELDVUE DVC6200 仪表使运行尽量接近设定点,以更准确的控制提高产品质量。使用 FIELDVUE 性能诊断,对阀门操作进行在线监控,以评估性能和可靠性。
Fisher™ FIELDVUE™ ValveLink™ 软件
Fisher FIELDVUE ValveLink 软件允许维护和操作人员在线监控控制阀运行状况和性能,及早发现问题,以防影响过程,从而提高可靠性。
Rosemount™ 5408 物/液位变送器 — 非接触式雷达
Rosemount™ 5408 非接触式雷达物/液位变送器通过更高的技术和以人为本的设计对液体和固体材料进行精确可靠的测量。
利用数字双胞胎技术的容量管理
艾默生数字双胞胎解决方案产品组合通过动态仿真软件来对物理环境进行建模,提供远见卓识,帮助您在不影响运营过程的情况下进行高级测试并培训操作员。
精炼作业中最常见的停机原因是关键设备故障。这类故障可能会给人员带来风险,造成计划外停机和被动维护。利用无线振动监测和预测性分析,并结合可靠阀门对设备进行持续实时监测,确保水力旋流器等关键采矿设备可靠安全地运行。
AMS 无线振动监测器
AMS 无线振动监测器在自组织无线 mesh 网络上提供完整的振动数据。
AMS 机械健康管理系统
AMS 机械健康管理系统将多个预测维护技术与综合分析工具相整合,为整个设施中不同机械资产类型的机械工作情况提供简便、精确的评估。
Fisher™ V500 偏心塞阀
Fisher V500 旋转控制阀融合了球阀的坚固性与旋转阀的高效性于一体。它被设计用于控制腐蚀性、焦化及其他难于处理的液体,提供节流或开/关操作。
Fisher 特殊合金旋转控制球形阀
严苛工况控制阀适用于过程工厂中情况复杂的装置。
优化运营以减少能耗和浪费,并满足不断变化的排放和环境法规至关重要。通过与艾默生合作,您可以找出能量损耗的根本原因并获得更准确的能耗数据。这一见解将帮助您取得更好的成果,并使您的精炼厂在满足所有法规要求的同时保持最佳运行状态。
DeltaV™ Predict 和 PredictPro
DeltaV Predict/Pro 使您能够获得更大的产能,降低波动性,并增加模型预测控制策略的安全性。DeltaV Predict/Pro 完全嵌入在 DeltaV 系统中,使其易于配置、验证、测试和部署。
配备阻爆燃阻火器的 Enardo 950 型排空式呼吸阀
Enardo 7 系列直连式阻爆燃阻火器可阻止密闭空间低压爆燃的蔓延。
Fisher™ 67C 系列仪器用调压器
67C 系列直接作用式调压器和过滤器调压器通常用于向气动和电气动控制器和其他仪器提供降低且持续受控的压力。
解决方案可确保安全并提高效率
凭借先进的测量、控制和电气技术、全球应用专家网络以及工程解决方案服务,艾默生成为该新兴技术领域的理想合作伙伴。
艾默生是一家专业的解决方案合作伙伴,能够灵活地满足从采矿、精炼、电池生产到电池组装的各种严苛应用的需求。
艾默生是一家专业的解决方案合作伙伴,能够灵活地满足从采矿、精炼、电池生产到电池组装的各种严苛应用的需求。
艾默生能够为广泛的锂离子电池供应链提供技术、工程和深厚的专业知识,加速 EV 电池作为切实可行的可持续能源的开发。
关于锂精炼的常见问题
锂加工厂是水厂,可精炼出高品位的锂,以及可回收再利用的清洁水。一般来说,精炼工艺的步骤包括浓缩卤水、改变锂形态的化学转化、清洗和最终结晶。
用于制造锂离子电池 (LIB) 的关键原料包括 锂、石墨、钴和锰。随着电动汽车的使用不断普及,对汽车锂 EV 电池生产的需求也日益凸显。
锂电池组件(电池单元)以电极组的形式制造,然后组装到电池单元中。为了产生电力,锂 EV 电池内部的锂离子从一层(称为阳极)迁移到另一层(阴极)。两者之间通过另一层(电解质)隔开。
每一代电池的设计 — 无论是圆柱形、棱形、聚合物袋装电池以及现在的固态电池都对技术限制提出了挑战,对电池组装技术的要求也相应提高。超声波焊接解决方案能够可靠地粘合更薄、更精细的金属及先进的混合薄膜,满足打造更高能量密度电池的需求。
锂的开采目前仅限于澳大利亚、智利和阿根廷以及少数几家公司,全球近 60% 的产量仅由四家公司所掌控。然而,近年来锂产业的蓬勃发展表明,锂市场正面临重大变革。在相关国家和企业纷纷扩建现有设施的同时,加拿大、墨西哥和玻利维亚等其他国家也在规划和实施大型项目。欧洲也具有巨大潜力。