无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-5408 Non Contacting Radar Transmitter

Rosemount™ 5408 非接触式雷达物/液位变送器

产品描述

Rosemount™ 5408 非接触式雷达物/液位变送器采用增强技术和以人为本的设计对液体和固体材料进行精确可靠的测量。Rosemount 5408 采用两线调频连续波(FMCW)技术部署连续回波,从而提高雷达信号强度,使测量更稳固可靠。Rosemount 5408 易于使用,可通过直观的软件界面来指导操作人员进行安装、调试、验证测试和维护。强大的机载诊断套件可主动监测变送器的健康状况,并在出现问题时发出警报。Rosemount 5408 通过了 IEC 61508 安全完整性等级认证 (SIL2): SIS 可降低成本风险,提高效率,并保护员工安全和环境。

精度
标准型:± 0.08 in. (± 2 mm)
超精度型:± 0.04in.(± 1mm)
测量范围
492 ft (150m),Rosemount 5408:SIS 在安全模式下为 82 ft (25 m)
工作压力
-15 至 1450 psi(-1 至 100 bar)
工作温度
-76 至 +482 °F(-60 至 +250 °C)
电源
4-20mA/HART:12-42.4 VDC(本质安全安装 12-30 VDC)
Foundation™ 现场总线:9-32 VDC(本质安全安装 9-30 VDC,FISCO 9-17.5 VDC)
通讯协议
4-20mA HART®(两线制回路供电)、Foundation™ 现场总线
证书/认证
ATEX、IECEx、美国、加拿大认证,3-A、CRN,请参阅完整规格,获取完整的认证列表
安全性
达到 IEC 61508 安全完整性等级 (SIL2) 认证
防溢出保护通过 TÜV 测试和 WHG 认证
天线类型
锥形天线、过程密封天线、抛物面天线
诊断
具有主动维护能力的高级诊断:信号质量指标、智能仪表自校验
保修
长达 10 年的有限保修

特点

  • 12V dc 低举升电压
  • 不受间歇性断电影响
  • 独特的 PTFE 密封设计,无需 O 型圈
  • 型号按 SIS 要求定制,符合 IEC 61508 SIL 2 认证标准
  • 采用独特的固体算法进行固体测量
  • 信号质量指标:在天线被覆盖/积垢等潜在问题出现之前主动提醒操作员,以便安排预防性维护
  • 智能仪表自校验:内置自动诊断工具,无需中断过程即可保护变送器的健康和完整性。简明的通过/失败报告,有助于发现并解决潜在问题。可以按照用户组态的计划表运行或按需运行。
  • 智能验证测试包:通过内置向导快捷地进行定期验证测试,提供分步指导、动态可视化等功能,还能保存或打印详细报告。
  • 过程密封天线用于高度冷凝应用和侵蚀性介质应用。也可提供卡箍连接。
  • 3-A 认证,适用于卫生型应用

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共21条)
: