费希尔 easy-e 截止阀

费希尔easy-e 截止阀

使用这类过程控制行业核心增加流量控制选项。

以更高的性能、更全能的流量控制运行

以更高的性能、更全能的流量控制运行

Fisher easy-e 控制阀——有 NPS 1/2 至 36 尺寸——为用户提供高性能和高可靠性。此外,还能解决您的应用需求:从小到大、从高温到低温、从通用到恶劣环境应用。easy-e 阀门的广泛应用多功能性更强。我们将它们设计为易于随处使用的阀门,减少零件库存、简化培训或检修。已经现场安装的 240 多万个 easy-e 阀门证明了业界对其性能的认可。

读取更多...
单击以继续读取 以更高的性能、更全能的流量控制运行

您需要减少运营中的复杂性和低效


为了在低增长中实现高于同行的增长,优质公司通过更多自动化、安全性和简单性功能的产品实现创新。


– Baird 工业研究


现如今设施的数量和规模不断增加(导致需要维护的阀门数量增加),另一方面技术与经验丰富的人力始终短缺,使得部署内部维护团队困难重重。


–ValveMagazine.com


控制阀组件必须作为一个单元进行优化或开发。不是设计为完整组件的阀门通常不会获得最佳动态性能。


–控制阀手册

Fisher easy-e 截止阀

如果实现在全工厂广泛应用一种控制阀设计,实现高性能控制又降低复杂性,会怎么样?

查看 EASY-E 截止阀手册

通过标准阀门处理流体控制多样需求

您有哪些机会?

您有哪些机会?随着设施扩张,需要的控制阀数量也增加。考虑可以满足整个设施需求的单截止阀系列。通过 Fisher easy-e 阀门,您可以轻松选择适合的阀体和流量

阀体样式选择

阀体样式选择意味着您可以满足从 NPS ½ 到 36 的各种尺寸要求(涵盖一般工况到高压),解决管道布局问题。

专业设计

专业设计,适用于在低至 -198 °C (-325°F) 或高温下的液体或气体应用。

高级阀杆密封系统

高级阀杆系统包括将排放控制在 100 ppmv 以下的 ENVIRO-SEAL Low-E 填料套装和专为零排放设计的 ENVIRO-SEAL 波纹管密封阀盖。

流量特性选择

流量特性选择允许您选择线性、等百分比或快开式 easy-e 阀门。满足从 0.001 Cv 到 12,000 Cv 的容量需求。

气蚀控制内件

气蚀控制阀内件有助于消除清洁和脏污应用中的气蚀,有三种技术可用:Cavitrol™ III 阀内件、NotchFlo™ DST 和脏污维修阀内件 (DST)。

降噪内件

降噪内件有助于降低 easy-e 阀门的运行噪音声级,三种配置包括:Whisper Trim™ I、Whisper Trim III 和 WhisperFlo™ Trim。

更大程度减少库存量、培训和服务复杂性

您面临哪些挑战?

您面临哪些挑战? 任何控制阀都需要定期维护。在大多数情况下需要大量的部件库存、员工培训和维修时间。我们设计的 easy-e 可降低设备的复杂性。许多部件可以互换,因此只需较低的库存成本。您的员工不必熟悉各种控制阀平台,只需在操作中将 easy-e 的灵活性运用到许多不同应用中。

可更换内件

可更换内件  easy-e 系列使您可以维持很小的库存量。零件根据适当公差装配,可按不同设计变化重新配置阀门。

OEM 认证的备件

OEM 认证的备件全球范围均有库存,一般当天或第二天可以供货。观看视频

单阀体设计

单阀体设计 适合各种应用,便于工程和维护培训时专注于将 easy-e 快速应用于操作中的不同过程。

灵活多样的课程

灵活多样的课程让员工获得认证讲师的各种培训选项。

缩短维修时间

节省 60% 内件维修 时间:20 多个部件维修流程 简化为一个可立即安装的内件维修盒。

简化直连维修

简化直连维修:完整的内件和阀帽替换包,避免突然需要维修的潜在影响。

可预测维修和部件更换

可预测维修和部件更换:预组装的内件盒包含标准 OEM Fisher 阀门保修,进行了序列化以简化维修部件的采购和库存

满足阀门性能要求,优化流程控制

您有哪些机会?

您有哪些机会?控制阀是一种高度工程化的控制组件,对过程的准确性和可控性至关重要。Fisher easy-e 阀门具备很长的使用寿命和很强的控制性能,可为您的控制阀投资带来很大价值。

材料选项

easy-e 阀体材料选项包括钢、不锈钢和各类合金(达到 EN、ASME 或 ASTM 规范),可满足各种过程需求。

流线型流量通道

流线型流量通道,可以提供更大的流通能力。

提高抗磨损性

经过标准硬化的不锈钢阀内件的耐磨损性能提高,带来长久的使用寿命。

执行机构样式

执行机构多样,可满足控制系统的需求。Fisher easy-e 阀门与 Fisher 弹簧隔膜及活塞执行机构配合使用具备出色的动态性能。

数字阀门控制器

数字阀门控制器为 easy-e 阀门带来智能,能够在问题出现之前发现它。

Easy-e 阀在 1967 年率先采用笼式导向内件并逐渐发展演变。

Easy-e 阀在 1967 年率先采用笼式导向内件并逐渐发展演变。全球安装的 easy-e 阀门已达到 240 万个!

了解内件选项
请启用 JavaScript 以使用此网站。