无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-67C

Fisher™ 67C 系列仪器用调压器

产品描述

67C 系列直接作用式调压器和过滤器调压器通常用于向气动和电气动控制器和其他仪器提供降低且持续受控的压力。 这些调压器适用于大部分空气或气体应用。 其他应用包括为气动卡盘、空气喷口和喷枪提供降低的压力。

CAD 图纸和模型:单击此处

特点

  • 设计紧凑
  • 面板安装
  • 仪器用调压器
  • 可选不锈钢材料结构
  • 内部泄压
  • 当失去供给压力时,利用 Smart Bleed™ 内部止回阀从出口泄压
  • 结构坚固
  • 紧固件耐腐蚀
可选阀体材料
67C 系列:铝
67CS 系列:不锈钢
可选结构
67C 和 67CS:独立式调压器
67CR 和 67CSR:带软阀座内部泄压
67CF 和 67CFS:带过滤器
67CFR 和 67CFSR:带过滤器和软阀座内部泄压
阀体尺寸和端口连接方式
1/4 NPT
最大入口压力(阀体额定值)
除 67CS 和 67CSR 外的所有型号:250 psig/17.2 bar
67CS 和 67CSR 型:400 psig/27.6 bar
最大紧急出口压力
高于出口压力设定值 50 psi/3.4 bar
取压方式
内取压
温度适用范围
NBR:-40 至 180°F/-40 至 82°C
FKM:0 至 300°F/-18 至 149°C
硅橡胶 (VMQ) 阀膜、低温螺栓固定:-60 至 180°F/-51 至 82°C
大致重量
67C、67CR、67CF 和 67CFR:1 lb/0.5 kg
67CS 和 67CSR:2.5 lb/1.1 kg
67CFS 和 67CFSR:4 lb/1.8 kg
其他技术数据
如需其他技术信息,请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸