安全测量产品

安全测量产品

通过 IEC 61508 认证

通过安全认证的安全仪表系统(SIS)

通过 IEC 61508 认证的安全传感器

艾默生传感器专为安全性设计,考虑到特定的因素,确保极少出现危险未检出故障以及较宽的诊断范围,从而提高安全性。这些传感器通过了 IEC 61508 认证,并提供了记录文档以支持失效概率(PFD)计算。

读取更多...
单击以继续读取 通过 IEC 61508 认证的安全传感器

压力 – 经认证的安全测量

  • 由独立第三方按照 IEC 61508 标准进行了 SIL 2 和 SIL 3 认证
  • 可用测量:差压、表压、绝压
  • 可用组件:分体式薄膜密封件、一体式阀组、完整流量计
  • 长达 15 年的有限质保
  • 基本诊断、回路完整性、过程智能、插入式导压管路

如需获得 FMEDA、评估报告、安全证书和其他产品信息, 请访问产品页面。有关压力产品的详细信息,请单击此处

  • 由独立第三方按照 IEC 61508 标准进行了 SIL 2 和 SIL 3 认证
  • 使用两个 3051S 压力传感器计算的差压
  • 可用测量: 差压、P-HI 和 P-LO 压力、用于储罐液位或容积的换算变量
  • 提供法兰式、NPT、仪表阀组和直接安装密封过程连接。

如需获得 , 请访问产品页面。有关压力产品的详细信息,请单击此处

  • 由独立第三方按照 IEC 61508 标准进行了 SIL 2 和 SIL 3 认证
  • 可用测量:差压、静压、完全补偿质量流量、完全补偿能量流量、过程温度
  • 可用组件:完整流量计、一体式阀组、分体式薄膜密封件
  • 长达 15 年的有限质保

如需获得 FMEDA、评估报告、安全证书和其他产品信息, 请访问产品页面。有关压力产品的详细信息,请单击此处

  • 由独立第三方按照 IEC 61508 标准进行了 SIL 2 和 SIL 3 认证

  • 可用测量:差压、表压、绝压

  • 可用组件:分体式薄膜密封件、一体式阀组、完整流量计

  • 长达 15 年的有限质保

  • 基本诊断

如需获得 FMEDA、评估报告、安全证书和其他产品信息, 请访问产品页面。有关压力产品的详细信息,请单击此处

  • SIL 2 and SIL 3 certified to IEC 61508 by an independent 3rd party
  • Available Measurements: Differential Pressure, Gauge Pressure, Absolute Pressure
  • Available Assemblies: Remote Diaphragm Seals, Integrated Manifolds, Integrated Flowmeters
  • Up to 5-year limited warranty 
  • Basic Diagnostics, Power Advisory

For FMEDA, Assessment Report, Safety Certificate and additional product information visit our product page. For more information on Pressure products click here.

  • 由独立第三方按照 IEC 61508 标准进行了 SIL 2 和 SIL 3 认证
  • 可用测量:差压、表压、绝压
  • 基本诊断 
  • 长达 5 年的有限质保
  • 适用于分体式薄膜密封件、基本元件和阀组。

如需获得 FMEDA、评估报告、安全证书和其他产品信息, 请访问产品页面。有关压力产品的详细信息,请单击此处

  • 分体式密封系统包括: 
    • 一个或两个隔膜密封件
    • 与压力变送器的直接安装或毛细管连接
  • 根据 IEC 61508 分类属于 A 型元件
    • 请参阅白皮书,以了解关于使用 A 型(1199 分体式密封件)和 B 型(压力变送器)设备组合时 SIL 检定的详细信息

访问适用于此处所述 1199 分体式隔膜密封件的 FMEDA。有关 1199 如何影响产品安全的信息,请参考安全传感器的安全证书。

如需了解有关分体式隔膜密封系统的详细信息,请访问产品页面。

一次元件

访问适用于罗斯蒙特一次元件的 FMEDA。有关一次元件如何影响产品安全的信息,请参考安全传感器的安全证书。

温度 – 认证的安全测量

  • 由独立第三方按 IEC 61508 执行 SIL 2 和 SIL 3 认证
  • 基础诊断,Hot Backup™ 功能,传感器漂移警告,热电偶老化,最小/最大值追踪
  • 变送器-传感器匹配(卡伦德-范.杜森常数),自定义调整
  • 双腔现场安装

关于 FMEDA、评估报告、安全证书和其它产品信息,请访问艾默生产品页面。欲了解更多温度产品信息,请单击此处

  • 由独立第三方按 IEC 61508 执行 SIL 2 和 SIL 3 认证
  • 基础诊断,Hot Backup™ 功能,传感器漂移警告,热电偶老化,最小/最大值追踪
  • 变送器-传感器匹配(卡伦德-范.杜森常数),5-点标定
  • 单路或双路传感器输入

关于 ,请访问艾默生产品页面。欲了解更多温度产品信息,请单击此处

  • 独立第三方根据 IEC 61508 认证为 SIL 2/3(仅 248H 型),危险场所,船用型式,请参阅完整的认证列表了解详情
  • 包含开路/短路传感器诊断的基础诊断
  • 变送器-传感器匹配(卡伦德-范.杜森常数),5-点标定
  • 单路传感器输入

关于 ,请访问艾默生产品页面。欲了解更多温度产品信息,请单击此处

流量 – 经认证的安全测量

  • 对于 3 选 2 投票,可达到 SIL 3 认证(四重);对于 1 选 1 或 2 选 1 投票(标准和双重),可达到 SIL 2 认证
  • 准确性:液体为体积速率的 ± 0.65%,气体和蒸汽为体积速率的 ± 1%
  • 提供法兰式、对夹式、收缩管、双重和四重表身样式
  • 结合任何组态与 CriticalProcess 选项,以在某些恶劣的过程环境中实现安全
  • 无阻塞的全焊接式表身设计消除了泄漏点
  • 超高的抗振动性

如需获得 FMEDA、评估报告、安全证书和其他产品信息, 请访问产品页面。有关 流量产品的详细信息,请单击此处




  • 经认证可用于 SIL 2 和 SIL 3 应用
  • 与多种科里奥利质量流量计结合使用,对于液体和浆体,质量流量准确度可达 +/-0.05%,密度准确度可达 +/0.0002g/cc;对于气体,质量流量准确度可达 +/-0.25%
  • 智能仪表检定诊断对原位未检出危险故障的覆盖范围可达到 91%,因此可延长全面验证测试间隔时间
  • 内置毫安反馈回路诊断可减少危险的未检出故障模式
  • 利用密度/浓度测量可以检测组成变化

如需获得 FMEDA 和其他产品信息,请访问产品页面。 有关科里奥利产品的详细信息,请单击此处


  • 经认证可用于 SIL 2 和 SIL 3 应用
  • 与多种科里奥利质量流量计结合使用,对于液体和浆体,质量流量准确度可达 +/-0.05%,密度准确度可达 +/0.0002g/cc;对于气体,质量流量准确度可达 +/-0.25%
  • 智能仪表检定诊断对原位未检出危险故障的覆盖范围可达到 91%,因此可延长全面验证测试间隔时间
  • 利用密度/浓度测量可以检测组成变化

如需获得 FMEDA 和其他产品信息,请访问产品页面。 有关科里奥利产品的详细信息,请单击此处

  • 回路供电的 2 线制科里奥利变送器,在同一对电线上共用电源和信号,从而降低安装、工程和计划成本。
  • 按照 IEC 61508 标准通过了 SIL2 单一用途和 SIL3 多用途安全应用认证
  • 提供多种科里奥利质量流量传感器,对于液体和浆体,质量流量准确度可达 +/-0.10%,密度准确度可达 +/0.0005g/cc;对于气体,质量流量准确度可达 +/-0.25%。
  • 智能仪表检定诊断对原位未检出危险故障的覆盖范围可达到 91%,因此可延长全面验证测试间隔时间 
  • 内置毫安反馈回路诊断可减少危险的未检出故障模式
  • 利用密度/浓度测量可以检测组成变化

如需获得 FMEDA 和其他产品信息,请访问产品页面。 有关科里奥利产品的详细信息,请单击此处

液位 – 经验证的安全测量

  • SIL 等级:SIL 2
  • 检验:本地、现场
  • P/T 等级: 
    • –40 至 150 °C(–40 至 302 °F)
    • 1450 psi(100 bar)
  • 附加功能: 
    • 轻松安装和运行点式液位检测。
    • 电磁测试点可快速简单地进行局部检验。
    • 可视的心跳式 LED 设备状态

您可以在防溢罐保护检验测试页面找到更多信息。

更多 FMEDA、评估报告、安全证书和其它产品信息,请访问艾默生产品页面。更多液位产品信息,请单击 此处


  • SIL 等级:SIL 2
  • 检验:本地、现场
  • P/T 等级: 
    • –70 至 260 °C(–94 至 500 °F)
    • 1450 psi(100 bar)
  • 附加功能:对于点式液位检测,罗斯蒙特 2130 比 罗斯蒙特 2120 灵活性更高,适合更具挑战性的工况。

您可以在防溢罐保护检验测试页面找到更多信息。

更多 FMEDA、评估报告、安全证书和其它产品信息,请访问艾默生产品页面。更多液位产品信息,请单击 此处

  • SIL 等级:SIL 2
  • 检验:远程、现场
  • P/T 等级: 
    • –70 至 260 °C(–94 至 500 °F)
    • 1450 psi(100 bar)
  • 附加功能:新一代点式液位防溢罐保护,具有智能诊断和远程检验功能。

您可以在防溢罐保护检验测试页面找到更多信息。

更多 FMEDA、评估报告、安全证书和其它产品信息,请访问艾默生产品页面。更多液位产品信息,请单击 此处

  • SIL 等级:SIL 2
  • 检验:远程、现场
  • P/T 等级: 
    • –196 至 400 °C (–320 至 752 °F)
    • 5000 psi(完全真空)(345 bar)
  • 附加功能:领先的导波雷达,具备高可靠性和安全性,以及强大的内置诊断功能。

您可以在防溢罐保护检验测试页面找到更多信息。

更多 FMEDA、评估报告、安全证书和其它产品信息,请访问艾默生产品页面。更多液位产品信息,请单击 此处

  • SIL 等级:SIL 2
  • 检验:远程、现场
  • P/T 等级: 
    • –76 至 482 °F(–60 至 250 °C)
    • 1450 psi (100 bar)
  • 附加功能:
    • 非接触式雷达具有本地内存,可以了解最近三天的测量值、警报和回波图谱。
    • 可调度的远程现场验证,无需中断过程

您可以在防溢罐保护检验测试页面找到更多信息。

关于 FMEDA、评估报告、安全证书和其它产品信息,请访问艾默生产品页面。更多液位产品信息,请单击 此处

  • SIL 等级:SIL 2
  • 检验:远程、现场
  • P/T 等级:
    •   –60 至 250 °C(–76 至 482 °F)
    • 1450 psi(100 bar)
  • 附加功能: 
    • 非接触式雷达具有本地内存,可以了解最近七天的测量值、警报和回波图谱。
    • 不受间歇性断电影响

您可以在防溢罐保护检验测试页面找到更多信息。

更多 FMEDA、评估报告、安全证书和其它产品信息,请访问艾默生产品页面。更多液位产品信息,请单击 此处

储罐计量 – 经验证的安全测量

  • SIL 等级: SIL 3。单设备。
  • SFF:99%
  • Lambda-DU (FIT):16
  • 检验测试:远程功能
  • 精度:±0.5 mm (0.020 in.)
  • 附加功能: 带继电器输出的二合一选件(一个外壳中有两个雷达仪表)。
    通过一个储罐开口单独进行液位与溢罐测量。

您可以在防溢罐保护检验测试页面找到更多信息。
更多技术规格、文件和认证方面的信息,请访问产品页面

  • SIL 等级: SIL 2。单设备。
  • SFF:91.6%
  • Lambda-DU (FIT):193
  • 检验测试:远程功能
  • 精度:±0.5 mm (0.020 in.)
  • 附加功能:模拟 4-20 mA 及(或)继电器输出。

您可以在防溢罐保护检验测试页面找到更多信息。
更多技术规格、文件和认证方面的信息,请访问产品页面

  • SIL 等级: SIL 2。单设备。
  • SFF:91.6%
  • Lambda-DU (FIT):193
  • 检验测试:远程功能
  • 精度:± 3 mm (0.12 in.)
  • 附加功能:模拟 4-20 mA 及(或)继电器输出。

您可以在防溢罐保护检验测试页面找到更多信息。
更多技术规格、文件和认证方面的信息,请访问产品页面

  • 与罗斯蒙特 5900S 和罗斯蒙特 5900C 同时获得认证。查看它们的 resp. 选项卡了解 SIL 等级及安全参数。

您可以在防溢罐保护检验测试页面找到更多信息。
更多技术规格、文件和认证方面的信息,请访问产品页面

火焰检测 - 经认证的安全测量

  • 已通过安全完整性等级 2(SIL 2 – TÜV)认证
  • 用于报警、故障和辅助装置的继电器(3)
  • 0–20mA(阶梯式)
  • 用户可通过 HART® 或 RS-485 进行编程
  • 多频设计 - 用于远距离检测和提高虚假报警抗扰性
  • 灵敏度选择 - 确保无区域交叉检测

有关火焰检测产品的详细信息,请单击此处

  • 已通过安全完整性等级 2(SIL 2 – TÜV)认证
  • 用于报警、故障和辅助装置的继电器(3)
  • 0–20mA(阶梯式)
  • 用户可通过 HART® 或 RS-485 进行编程
  • 高速响应 - 20 毫秒即可对闪火做出响应
  • 日盲区
  • 自动内置测试(BIT)- 确保持续可靠地运行
  • 加热式窗口 - 在恶劣天气条件(雪、冰、凝结)下运行
  • 用于快速检测的模拟输出
  • 用于维护和资产管理的 HART® 协议
  • 高可靠性 - MTBF - 最少 150,000 小时

有关火焰检测产品的详细信息,请单击此处


  • 已通过安全完整性等级 2(SIL 2 – TÜV)认证
  • 用于烃类和氢气火焰检测的多频设计,具有很高的虚假报警抗扰性
  • 灵敏度选择可确保无区域交叉检测
  • 自动和手动内置测试(BIT)- 确保持续可靠地运行
  • 加热式窗口适合在恶劣天气条件(雪、冰、凝结)下运行
  • 用于报警、故障和辅助装置的继电器(3)
  • 0–20mA(阶梯式)
  • 用于维护和资产管理的 HART® 协议
  • RS-485,Modbus 兼容
  • 高可靠性 - MTBF - 最少 150,000 小时
  • 用户可通过 HART® 或 RS-485 进行编程

有关火焰检测产品的详细信息,请单击此处




  • 已通过安全完整性等级 2(SIL 2 – TÜV)认证
  • UV/IR 双传感器
  • 自动和手动内置测试(BIT)- 确保持续可靠地运行
  • 加热式窗口 - 在恶劣天气条件(雪、冰、凝结)下运行
  • 用于报警、故障和辅助装置的继电器(3)
  • 0–20mA(阶梯式)
  • 用于维护和资产管理的 HART® 协议
  • RS-485,Modbus 兼容
  • 高可靠性 - MTBF - 最少 150,000 小时
  • 用户可通过 HART® 或 RS-485 进行编程

有关火焰检测产品的详细信息,请单击此处

媒体和案例研究

Achieve unprecedented visibility into your pressure, flow, or level measurements and improve productivity, quality, energy efficiency, and safety with the Rosemount 3051S Series of Instrumentation.

This video is the release video for the Rosemount 5408 and Rosemount 5408:SIS. This are the next generation level transmitters using FMCW radar technology, giving you a 30 times more powerful measurement than traditional plused radars.

请启用 JavaScript 以使用此网站。