您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
将过程回路完全置于安全状态的现代化解决方案
IEC 61508 将功能安全定义为不因财产或设备损坏而直接或间接造成不可接受的人身伤害风险或人身健康损害风险。
作为整体安全的一部分,它取决于系统或设备是否按照输入正确运行。功能安全可检查激发 保护或纠正装置机制的潜在危险状况,防止危险事件或缓解危险后果。
安全仪表系统的国际标准
了解提高化工过程安全性的关键
出现紧急情况时,SIS 可将过程置于“安全状态”,因此安全仪表系统 (SIS) 独立于基础过程控制系统。
SIS 由数个安全仪表功能 (SIF) 组成。每个安全仪表功能具有制定的安全完整性等级 (SIL),这是实现功能安全所必需的。每项 SIF 均为单独或互联的回路,包含传感器、逻辑解算器以及最终控制元件。
流程工厂不存在完全无风险操作或 100% 的可靠性。因此,SIS 设计人员的首要任务之一是分析风险承受能力,以便确定所需的安全等级。IEC 61508 标准(电气、电子和可编程电子系统的功能安全)是一项涵盖各种与过程和制造计划相关的功能安全通用标准。IEC 61511 标准和 ISA S84.01(由 ISA 84.00.01-2004 所替换)专用于过程行业。
以上所有三个标准使用基于性能的生命周期模式,并指定准确的安全等级、最佳实践和可量化合规性证明。
该组件的作用是根据收集的信息确定应采取的措施。可靠性高的逻辑解算器可用于故障防护和容错操作。它通常是控制器,可从传感器读取信号,并进行预编程操作,通过向最终控制元件提供输出来防范危险。
逻辑解算器通常为可编程或不可编程设备,也可以是设置为安全功能跳脱的开关式机械设备。
最终控制元件执行操作由逻辑解算器确定。最终控制元件通常是自动开启的开/关阀,具有故障自动关闭或故障开启功能。 可增加数字智能,扩大诊断范围并支持部分行程测试。
SIS 功能的所有三个元件必须按照设计运行,以便在出现紧急情况时安全隔离流程工厂。
采用现场传感器收集必要信息,来确定是否存在紧急情况。该传感器目的是测量过程参数(即温度、压力、流量、密度等),确定设备或过程是否处于安全状态。
传感器类型包括从简单的气动或电动开关到配备机载诊断功能的智能变送器。这些传感器专用于 SIS 设备,拥有独立且与普通过程信息传感器不同的过程阀门。
了解更多关于艾默生安全仪表系统液位设备的成熟验证测试解决方案
防溢罐保护基于信赖。人员生命安全存在风险。环境安全也是如此。您的品牌形象以及财务状况同样如是
使用艾默生解决方案降低高强度压力保护系统 (HIPPS) 的复杂性。
DeltaV SIS™ 燃烧器管理系统 (BMS) 是用于控制和监测燃烧器设备的安全解决方案。
知名的安全可靠测量产品,满足您的认证和合规性需求。
采用一种现代化方法,提高安全完整性,同时提高过程可用性。
利用艾默生经验证的解决方案和专业技能对您的安全仪表系统阀门组件进行准确运行。
确保达到安全标准,利用技术减少停车,提高可靠性并提高 ROI。
依靠艾默生维护工程师,提升装置从启动到关机的运行性能。
与我们的项目管理专家沟通产品细节,降低项目复杂性。
通过 CEU 认证标准培训和定制化培训,详细介绍了技术规格、调试和操作。
发送有关艾默生仪表的问题或建议
Hear industry leading experts discuss overfill prevention with unique 2-in-1 technology.
Learn how Emerson's Rosemount Level portfolio makes proof-testing easy, enhancing safety, extending the time between planned shutdowns and saving plants money.
炼油厂利用直接切换技术提高产能、降低安全风险
Mike Boudreaux 解释了如何使用 DeltaV SIS 在 DeltaV SIS 节点上、节点间乃至域名间分布逻辑,来支持任意尺寸的安全仪表系统。
您是否了解最终元件可以完成 SIS 基础架构中一半或以上的故障报告。本视频中,Carsten Theogersen 将着重向制造商提醒适当阀门组件和最终元件安装的重要性。
Rosemount 3051S 智能变送器如何使用 DeltaV SIS 检测非安全操作工况的演示。