无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-VFxxxxBMS

DeltaV™ 标准 BMS 解决方案

产品描述

艾默生 DeltaV 标准 BMS (燃烧器管理系统)解决方案有助于实现安全可靠的燃烧作业,适用于单燃料/单燃烧器锅炉,满足 NFPA 85、EN 298、EN 50156 及其它适用规范的要求。 该方案可提示操作人员燃烧器的点火次序状态以及联锁机制是否正常,从而易于排除故障、识别过程跳闸的首要原因,以协助诊断燃烧作业出现的问题。

系统兼容性
DeltaV 标准 BMS 解决方案适用于 DeltaV v10.3 或更高版本的系统

文档与图纸

特点

  • 消除令人讨厌的锅炉跳闸
  • 燃烧器点火操作更简单、更快速
  • 系统部署满足所有适用规范的要求
  • 更快捷地识别过程跳闸的原因,减少停机时间