关于验证测试
通过为安全仪表系统中的液位设备提供成熟的解决方案来提高效率和安全性。
进行验证测试是为了检查安全回路中所用设备的功能,且须符合国际安全标准。在设计安全回路时,必须考虑未检测到的危险失效(DU),即设备诊断未识别的故障。验证测试的规律性基于安全回路的安全完整性水平和按需故障概率(PFD)。为了确保设备继续达到其所需的 SIL,可以通过执行全面的验证测试将 PFD(PFD 会随时间推移而增大)降低到接近其原始水平。对于未检测到的危险失效(DU)较低的设备,也可以通过部分验证测试来实现这一目标。这些测试可以远程执行,比全面验证测试花费的时间少得多。