无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-3408 Level Transmitter-Non-Contacting Radar

Rosemount™ 3408 非接触式雷达液位变送器

产品描述

Rosemount 3408 非接触式雷达液位计是一款多功能 FMCW 雷达,适用于化学品等行业的液位测量和防溢罐保护。智能功能节省时间,尽可能地提高效率,实现无忧操作,简化调试、操作和测试。智能诊断帮您主动计划维护,连接可选的 Bluetooth® 便于配置和维护。可随时从控制室进行定时手动或自动校验,不受过程中断影响。机载功能允许远程和原位验证测试。NAMUR 型式测试和第三方 IEC61508 认证,用于安全关键应用。

精度
Standard 型:± 0.08 in. (± 2 mm)
Ultra 型:± 0.04 in. (± 1mm)
测量范围
IEC 61508 认证型 98 ft. (30 m),49 ft. (15 m)
工作压力
-15 至 363 psig(-1 至 25 bar)
工作温度
-76 至 392 °F(-60 至 200 °C)
发生器
12-35 VDC(本安装置为 30 VDC)
通讯协议
4-20mA HART®
证书/认证
ATEX/UKEX、IECEx、美国、加拿大认证,请参阅完整规格,获取完整的认证列表
安全
IEC 61508 认证达到 SIL 2,防溢罐保护符合 WHG/TÜV 标准
天线类型
过程密封天线、透镜天线、ATAP 透镜天线

特点

  • 适用于极小过程接头(3/4“)的透镜天线,带可选支架
  • 所有 PTFE 接液部件允许在恶劣工况下使用,如腐蚀性介质
  • 使用可选 Bluetooth 技术便于组态和维护
  • 通过智能仪表自校验安排自动状况检查并接收报告
  • 使用机载 Historian 及时回溯,排除故障或了解过程
  • 通过智能诊断套件持续监控测量状况,实现预防性维护,缩短停车时间
  • 可在控制室进行安全简单的验证测试,无需改变实际液位

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共11条)
: