溢罐保护基于信赖。人员生命安全存在风险。环境安全也是如此。您的品牌形象以及财务状况同样如是。

关于防溢罐保护

溢罐保护基于信赖。人员生命安全存在风险。环境安全也是如此。 

您的品牌形象以及财务状况同样如是。

经验证的溢罐防护解决方案可提升安全性

使用值得信赖的经验证解决方案防止储罐溢出。
我们可以为您提供现代、合规的溢罐防护所需的专业知识及产品。对于过程容器以及散装液体储罐,艾默生拥有最全面的解决方案组合,帮助您实现防溢出的愿景。让我们一同构建信赖。

读取更多...
单击以继续读取 经验证的溢罐防护解决方案可提升安全性

现行防溢罐保护解决方案

溢罐风险是否让您困扰?
长久以来,储罐溢出始终是过程及散装液体行业中引发严重事故的主要原因。 
但是储罐溢出并非随机发生。储罐溢出可以预测,因此可以提前预防。
艾默生拥有充足的知识以及专业经验,可以针对防溢罐保护提供全局性视角,从而选择适当的解决方案,向零溢罐目标迈进。

符合全球公认的最新行业标准对于现代防溢罐保护系统来说至关重要。
依照全球公认标准 IEC 61511 和 API 2350(其范围如图所示),最佳实践是使用 IEC 61508 认证的 SIS/SIL 设备。 
但对于具体设施的防溢罐保护系统来说,可能还有诸多适用的国家及储罐特定标准。

选择正确的防溢罐保护解决方案并不容易。在这之前您需要考虑很多问题。

  • 您需要持续的液位监测设备,还是单点检测设备?
  • 您要测量的是何种介质?
  • 要使用什么样的储罐?有多大?
  • 您的检验测试要求是什么?
  • 您是否需要针对贸易交接的高精度测量?
  • 储罐使用何种开口?有几处?

艾默生的专家可随时帮助您确定这些问题的答案,并基于您的具体要求引导您选择出适当的解决方案。

罗斯蒙特储罐计量系统拥有完整的产品组合,适用于散装液体储罐的自动储罐计量 (ATG)和防溢罐保护应用。

与众不同的是,它还包含首款经 IEC 61508 SIL 3 认证的雷达液位计,适合用于单台设备(非冗余)配置。

Rosemount 5900S 及其二合一选件既可以用作自动储罐液位计(ATG),同时还能作为独立的防溢传感器使用。

过程容器包括从小型储罐到大型搅拌器或反应器等多种类型。针对具体的防溢罐保护应用选择正确的产品并不容易。但是,艾默生可以提供多种 IEC 61508 认证的罗斯蒙特液位变送器以及开关,确保符合全球公认的安全标准。

我们能将远程验证测试等领先的功能与执行风险分析所需的所有功能性安全数据相结合。

相关文档和链接

请启用 JavaScript 以使用此网站。