无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-2130 Switch - Vibrating Fork

罗斯蒙特™ 2130 液位开关 - 振动音叉式

产品描述

罗斯蒙特 2130 液位开关专为挑战性应用、严苛操作环境和严格安全性环境而研制。坚固的结构和内置的强大诊断功能将使您专注于工厂。即插即用型设备,意味着易于安装且无需任何高级配置或校准。几乎不受工艺条件的影响,所以,测量极为可靠。罗斯蒙特 2130 是 SIL 2 认证的安全仪表系统。可提供安全的防溢出防护功能,同时优化储罐的使用。

工作压力
全真空至 1450psi(全真空至 100bar)
工作温度
-94 至 500°F(-70 至 260°C)
安全
SIL2 IEC 61508 认证
防溢出保护经过 TÜV 测试和 WHG 认证
诊断
电子自检和状况监控
质保
最长五年

特点

  • 配置音叉运行状况监测,设备会识别需要维护的情况
  • 电磁测试点使罗斯蒙特 2130 的检验测试更加简单
  • 可调整开关延迟能够实现对混乱或飞溅情况的简单处理
  • 可选防爆/防火,及本质安全选项
  • “快滴”音叉设计可提高响应速度,特别是对于粘性液体

文档与图纸