无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-2120 Switch - Vibrating Fork

罗斯蒙特™ 2120 液位开关 - 振动音叉式

产品描述

罗斯蒙特 2120 液位开关提供易于安装以及可靠的液位检测和控制。其通过第三方 IEC61508 (SIL2) 的安全和卫生认证,并可选择输出,具有广泛的用途。其没有移动零件,无需校准,几乎不受工艺条件的影响。可调切换延迟功能能够防止紊流应用中的误合闸。了解流程中正在发生的情况 - 可见的心跳式 LED 提供设备状态和健康状态,磁力测试点提供易于使用的功能测试。

通信协议
直接荷载、PLC/PNP、继电器、8/16mA、NAMUR
过程介质密度
最小 37.5lb/ft3 (600kg/m3)
粘度
0.2 到 10000cP(厘泊)
工作压力
全真空至 1450psi(全真空至 100bar)
工作温度
-40 至 302 °F(-40 至 150 °C)
安全
SIL2 IEC 61508 认证
防溢出保护经过 TÜV 测试和 WHG 认证
诊断
电子自检和状况监控

特点

  • 电磁测试点使罗斯蒙特 2120 的测试更加简单
  • 可使用太阳能或电池作为能源操作,可选 12Vdc 供电
  • “快滴”音叉设计可提高响应速度,特别是对于粘性液体
  • 可调整开关延迟能够实现对混乱和飞溅应用的简单处理
  • 3-A 和 EHEDG 认证,适合卫生应用。符合 FDA 和 ASME-BPE 标准

文档与图纸