您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
知名的安全可靠产品,满足您的认证和合规性需求。
减少运营和资本开支,实现很高的安全性和可靠性,从而提高工厂生产率,降低总拥有成本。全球范围内已安装了数百万台经过现场验证的设备,这些经 IEC 61508 认证的产品完成了数十亿个小时安全运行,并具备要求时失效概率(PFD)计算和 IEC 61511 先验使用的记录系统。
了解提高化工过程安全性的关键
《液位安全仪表与防溢罐保护的工程师指南》
通过安全认证
经过现场验证的技术,已取得 IEC 61508 安全标准认证。
确保达到安全标准,利用技术减少停车,提高可靠性并最大化 ROI。
依靠艾默生服务技术人员,提升装置从启动到关停的运行性能。
与我们的项目管理专家沟通产品细节,降低项目复杂性。
通过 CEU 认证标准培训和定制化培训,详细介绍了技术规格、调试和操作。
发送有关艾默生仪表的问题或建议
Hear industry leading experts discuss overfill prevention with unique 2-in-1 technology.
Learn how Emerson's Rosemount Level portfolio makes proof-testing easy, enhancing safety, extending the time between planned shutdowns and saving plants money.
炼油厂利用直接切换技术提高产能、降低安全风险