无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-1195 Integral Orifice Primary Element

罗斯蒙特™ 1195 一体化孔板一次元件

产品描述

罗斯蒙特 1195 型孔板一次元件设计用于小尺寸管道(0.5 - 1.5in. 或 15 - 40mm)的高准确流量测量。一次元件置于直管段中,易于安装,适用于气体、液体或蒸汽的流量测量。该产品利用自定心孔板,预防安装错误,可作为完全组装的流量计或是组装产品订购。

产品

Search
第1-1条产品搜索结果(共1条)
4088 MultiVariable Transmitter
1195 Integral Orifice Primary Element
最大工作压力
ANSI B16.5 900#
过程温度范围
-112 至 850°F(-80 至 454°C)
流体类型
液体、气体、蒸汽
过程接液材料
316 不锈钢
质保
长达 5 年有限质保

特点

  • 一次元件集成在仪表表体内,易于安装
  • 可订购预先组装了变送器并形成了一个完整流量测量组件的产品
  • 适用于 0.5 - 1.5in. (15 - 40mm) 的小口径,可实现更高的流量测量精度和可重复性
  • 自定心孔板可防止安装错误,确保实现更高性能
  • 可直接安装到任何罗斯蒙特差压变送器上,提供了多种过程连接,可实现应用灵活性

文档与图纸