无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-4200

高准 4200 两线制变送器

产品描述

4200 两线制科里奥利仪表可降低支出并加快调试速度,能通过同组电线来共享电源和信号,从而降低安装、工程和计划成本。 无需任何直流或整流调节,两线制科里奥利仪表可在不移动部件的情况下提供稳定、可重复且可靠的解决方案和宽量程比,从而提高产品质量,减少返工和浪费。 

产品

Search
第1-23条产品搜索结果(共99条)
F025S
4200
F025H
4200
F025P
4200
F200S
4200
F100S
4200
CMF025L
4200
CMF050L
4200
CMF100M
4200
CMF350M
4200
CMFS010H
4200
CMFS015H
4200
CMFS015M
4200
CMFS050M
4200
CMFS150H
4200
CMFS150P
4200
H025S
4200
H050F
4200
H050S
4200
H100F
4200
H100S
4200
H200S
4200
H300F
4200
CMF350P
4200
本地显示器

• 图形显示器,带可选背光设置
• 四按钮电容式触摸控件
• 支持英语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、中文和日语。
供电

• 两线回路供电变送器
• 最低 17.75V 启动电压。
输入/输出信号

• 最多 2 个输出通道
• 通道 A 为回路供电 4-20mA/HART
• 通道 B 外部供电,可配置 4-20mA、频率输出或离散输出(获许可选项)
WirelessHART

• WirelessHART,可通过 THUM 适配器使用
安装选项

• 现场安装
• 一体式安装到高准 ELITE (CMFS)、CMF200-CMF350、F 系列、H 系列、R 系列和 T 系列传感器
• 远程安装 9 线,带安装支架
应用类型

• 智能仪表自校验
• 浓度测量
• API 参考
危险认证

• I 级,1 区
• I 级,2 区
• 1 区
• 2 区
• 本质安全
• 防爆

特点

  • 提供各种科里奥利质量流量,流体和浆液质量流量精度高达 +/-0.10%,密度精度为 +/0.0005 g/cc,气体质量流量精度为 +/-0.25%。
  • 集成的实时时钟对流程数据、警报、智能仪表自校验报告和审核日志加盖时间戳。机载数据历史库可提供完整的审计跟踪,来确定过程问题。
  • 图形显示屏,支持 8 种语言,无需拆下前盖即可使用集成软件旋转功能完成旋转,从而减少因热作业限制造成的停机时间。
  • 轻松更换现有两线制流量设备,不会引起附加电源或布线成本。
  • 可轻松拓展供电位置不在中心的设备
  • 智能仪表自校验可快速完整地评估科里奥利仪表,确定仪表是否已受到侵蚀、腐蚀或其它影响仪表标定因素的影响。标配为智能仪表自校验基础版。
  • 符合 IEC 61508 的 SIL2 单次使用和 SIL3 多次使用安全应用认证
  • 直接质量测量准确且可重复,减少了所需的测量设备数量,同时改进了过程控制。
  • Wireless THUM™ 选项可提高安装和操作灵活性。

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-6条备品备件和附件结果(共6条)
: