无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-405 Conditioning Orifice Plate Primary Element

Rosemount™ 405C 紧凑型调节孔板一次元件

产品描述

罗斯蒙特 405C 紧凑型调节孔板一次元件采用获得专利的 4 孔设计,可在干扰流量条件下实现精确测量。与传统板不同,此调节孔板减少了直管段,仅需板的上游和下游两倍管径 (2D),提供灵活且可靠的计量解决方案。此孔板结构紧凑、易于安装,具有自定心机构,可实现理想的精度

产品

Search
第1-1条产品搜索结果(共1条)
4088 MultiVariable Transmitter
405 Conditioning Orifice Plate Primary Element
最大工作压力
ANSI B16.5 600#、DIN PN100
过程温度范围
-321 至 850°F(-196 至 454°C)
流体类型
液体、气体、蒸汽
过程接液材质
316 不锈钢
保修
长达 5 年有限保修

特点

  • 获得专利的 4 孔设计可在干扰流量剖面下实现精确测量
  • 创新型孔板的上游和下游只需两倍管径 (2D),降低了对直管段长度的要求
  • 无需导压管、特殊法兰或管道改装,既经济又高效
  • 可轻松地直接进行安装
  • 自定心机构可简化安装,确保实现理想的流量测量精度

文档与图纸