从长远来看,提高并维持较高的 SMR 性能
需要持续供应氢能的设施通常使用蒸汽甲烷重整来制氢。对于这些装置而言,能耗和温度变化会影响成本、输出质量和安全性。这种变化源于燃烧效率低、过程变化以及设备性能退化。艾默生的 SMR 解决方案使操作员能够应对不断变化的条件并优化性能。
需要持续供应氢能的设施通常使用蒸汽甲烷重整来制氢。对于这些装置而言,能耗和温度变化会影响成本、输出质量和安全性。这种变化源于燃烧效率低、过程变化以及设备性能退化。艾默生的 SMR 解决方案使操作员能够应对不断变化的条件并优化性能。
天然气重整利用基于现有天然气可用性和基础设施的先进且成熟的过程。在美国,95% 的氢产品利用天然气重整实现并满足制氢需求。艾默生通过蒸汽甲烷重整装置、胺处理和变真空吸附领域的先进技术为操作员提供支持。
优化 SMR 的水碳比,获得蓝氢
测量仪表 旨在提供准确、可重复的流量测量,满足您的极具挑战性环境和应用的要求。
费希尔控制阀
费希尔控制阀操纵流动的流体(如天然气、蒸汽、水或化合物)以补偿负载扰动,同时 尽可能使已调节的过程变量靠近所需的设定点。
设备性能监测服务
通过我们的性能和状况监控服务,您能够轻松且经济高效地访问设备的性能数据。
Anderson Greenwood 400 和 800 型安全阀
出色的性能以及先进的超压保护技术。
罗斯蒙特色谱仪和 X-Stream 过程气体分析仪
在浓度处于超低 ppm 水平的过程应用中实现多组分准确分析。
变频驱动器 (VFD)
艾默生坚固耐用的 VFD 变频驱动器系列优化电动机转速,以匹配功率需求,并显著降低能源成本。
RX3i PLC(通过 MTP 进一步集成到 DeltaV)
艾默生支持的 MTP 集成可实现更多模块化制造、减少资本和运营成本,并加快数字化转型部署。
Mimic 仿真软件
Mimic™ 仿真软件可准确提供工厂行为的实时仿真。
采用 DeltaV PredictPro 和先进过程控制技术的 DeltaV PK 控制器
一款功能非常强大且用途广泛的 DeltaV™ 控制器。
ASCO 327 两位三通电磁阀
327 系列两位三通直动式电磁阀可在低功率水平下实现高流量,使其成为化学加工设施的理想选择。
高准紧凑型密度计
CDM 为贸易交接和浓度测量提供了准确的密度和温度。
用于腐蚀/侵蚀监测的罗斯蒙特 Permasense 超声波传感器
Permasense 无损系统采用传感器技术和无线数据传输持续地监测金属损失。
Anderson Greenwood 400 和 800 型安全阀
出色的性能以及先进的超压保护技术。
阀门逸散性排放
工厂中的阀门是逸散性排放的主要来源。每一次升级阀门,都让您更加符合当前和未来的逸散性排放合规性。
费希尔高性能蝶阀。控制阀和执行器系统
使变压吸附 (PSA) 设备可靠运行,避免发生意外中断。
罗斯蒙特™ CT5800 连续气体分析仪
罗斯蒙特 CT5800 连续气体分析仪是专为 I 类 2 区危险区域认证设计的应用于工业过程分析的首款混合型激光分析仪。
阀门逸散性排放
工厂中的阀门是逸散性排放的主要来源。每一次升级阀门,都让您更加符合当前和未来的逸散性排放合规性。
KTM 金属阀座
全球首家全通径、分体式球阀供应商,并且首创了软阀座、金属阀座。
Fisher FIELDVUE DVC6200 SIS 数字阀门控制器
通过控制阀门的安全关闭并使用部分冲程测试,同时监测整个阀门组件的运行状况,可进一步降低工厂和人员面临的风险。
关于蒸汽甲烷重整的常见问题
如今生产的大部分氢气都是“灰氢”,通过 SMR 方式生产,生产过程中产生的二氧化碳被释放到大气中。由于在生产过程中会有明显的温室气体排放问题,因此部分设施会在生产过程中单独增加碳捕获阶段,将氢重新分类为“蓝氢”,从而提高可持续发展等级。
SMR 投入使用已久,已经发展为拥有大量的天然气原料供应和基础设施的成熟工艺。艾默生通过先进的 SMR 技术以及多种碳捕获技术为操作员提供支持。
这些技术既可用于碳捕获,又能实现 90% 以上的固碳率。PSA 和 VSA 涉及类似的挑战 — 即便周期率很高,仍要确保安全性、纯度和可靠性,同时防止降低捕获效率的泄漏事件。选择采用哪种技术是需要讨论的另一个主题,但艾默生先进的控制技术可以保持高效运行,与相关 SMR 装置的生产率挂钩。