无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-327

ASCO™ 327 两位三通电磁阀

产品描述

ASCO 327(又称 8327) 系列是可实现零压启动的两位三通直动式电磁阀系列。其平衡提升阀结构能以低功耗驱动高流量,非常适用于发电、炼油和化学加工设备行业。该电磁阀的 PTFE 导向环和石墨填充密封可减少摩擦,避免黏连,有效延长了使用寿命。该系列两位三通直动式电磁阀非常适合过程阀门先导应用。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共564条)
:

Models

Search
第1-1条备品备件和附件结果(共1条)
:
阀门驱动方式
手动重置、电磁 - 直动式
阀体材质
黄铜、不锈钢
介质
空气、惰性气体、轻油、水
管道/端孔尺寸
1/4"
端口类型
NPTF
功能
三通 - 两位三通 通用
流量
0.1 Cv 至 0.5 Cv、0.5 Cv 至 1.0 Cv、0.2 至 0.43 Kv、0.43 至 0.86 Kv
电压
125 DC 电池充电、110 AC、12 DC、120 AC、120 DC、208 AC、24 AC、24 DC、240 DC、250 DC 电池充电、48 DC、480 AC、6 DC | 50、50/60、60
工作环境
危险、室内、室外
标准/法规
CSA、1 型、2 型、3 型、3S 型、4X 型、6 型、6P 型、7 型、9 型、UL

特点

  • 提供低功耗版本,用于限制供电功率的应用
  • 提供 316 不锈钢结构,用于高腐蚀性环境
  • 带防扰动无电压释放手动复位选项,安全性更高
  • 还提供 NAMUR 直接安装和手动复位结构

文档与图纸