模块类型包 (MTP) 解决方案
艾默生支持的 MTP 集成可实现更多模块化制造、减少资本和运营成本,并加快数字化转型部署。
MTP(模块类型包)由流程工业自动化技术用户协会 (NAMUR) 开发,为实现设备数据模型和描述语言的标准化提供了框架,可简化互操作性。
MTP 能够更轻松地集成基于 DCS 和 PLC 的系统。它减少了集成分布式流程与可靠性资产和设备所需的时间和成本,有助于加速关键产品进入市场,简化客户的个性化需求并实施,进一步提高可扩展性和灵活性。 随着 MTP 不断发展,公司将从艾默生的 DeltaV™ 分布式控制系统、PACSystems™ 可编程逻辑控制器以及 AMS 机械健康预测装置之间的互操作性基础中受益。
艾默生支持 MTP 以及安全性更高的预测试系统之间的互操作性,从而可提高灵活性。
艾默生的 DeltaV、PACSystems 和 AMS 技术共同构成基础,以推动 MTP 带来更多价值。通过无缝集成和单点支持,艾默生的模块化制造技术可帮助各类组织保持灵活性,从而加快产品上市速度并降低实施成本。
当工厂能够更轻松、更快速地将新设备集成到工艺中时,他们发现整个组织面临的整体风险将会降低。产品的上市速度被加快,实施成本得到降低。无缝集成还减少了验证系统所需的时间和成本。MTP 自动执行并简化此类验证,并且同时测试 DeltaV 和 PACSystems 自动化系统以及 AMS 资产监测器,以自动规范 MTP 标准,实现成功集成。
通过预配置的 MTP 对象设计 AMS 资产监测器,专用于提供可与 DeltaV 控制系统无缝集成的资产可靠性数据。用户只需像往常一样创建自己的以资产为中心的测量点,然后导出 MTP 就绪文件,即可将这些对象导入 DeltaV 控制和安全系统中。
为了建立可根据快速变化以按需生产多个产品的生产系统,组织需要使用模块化组件。且拥有所有组件以及运行方式符合 MTP 要求的系统后,可以更轻松地预测计划和成本,以提高运营效率。
DeltaV 从一开始就围绕模块化构建,是用于整个工厂的面向对象的系统。PACSystems 通过面向对象的地址空间为模块化提供支持,充分发挥 MTP 提供的模块化的所有优势。用户可以通过创建工厂级别的服务来执行关键任务,而无需管理各种不同的控件。
One of the first automation vendors to support NAMUR's standard, Emerson introduces Module Type Package (MTP) solutions to enable seamless integration of our DeltaV™ DCS and PACSystems™ PLCs. By integrating distributed processes, reliability assets, and equipment, system integrators and manufacturers simplify fulfillment of customer requirements, improve scalability, and accelerate time to market.
Integration of process equipment is being made easier by the Module Type Package (Namur 148) interface specification standard. Watch this product demo to see what Emerson is doing to develop products that allow you to leverage the MTP standard.