与艾默生微信互联
随时、随地为您提供专业经验、技术和服务,助您实现可预期的成功。
众所周知,变压吸附装置在控制阀组件上使用率很高,主要是由于冲程频率高(通常年均超过数十万次循环)以及严格的 V 级或 VI 级关断要求,从而确保工业气体纯度和效率。 为这些应用选用 Fisher 阀门,可以帮助用户避免意外中断,延长计划性维护间隔时间并提高产品纯度。
艾默生的周期测试实验室专为尽可能准确展现 PSA 过程而设计,包括大容量的储罐,可以为所有受测试的控制阀组件提供高容量的过程压力。
每个测试的控制阀组件均包含阀座、填料、执行机构弹簧以及隔膜标准选件,并由 Fisher FIELDVUE 数字阀控制器进行控制。
阀门受压降影响,同时通过控制执行机构的冲程时间,将 0 - 100% 和 100 - 0% 冲程控制在两秒之内。 除统计循环数以外,还安装了压力旋塞,以便随着循环数的不断累积对阀座进行渗漏测试。
使用 Fisher Fisher FIELDVUE 数字阀门控制器可以监测诊断数据和性能数据,如摩擦力、弹簧刚度和初始压缩数据。 通过这些信息可以了解在循环数达到并超过 1,000,000 时阀门内部发生的详细情况。