无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-8580

Fisher™ 8580 高性能蝶阀

产品描述

Fisher 8580 高性能蝶阀具备增强型关断功能,采用一个带软密封或金属密封的偏心安装蝶板。 此控制阀可以带来出色的节流和开关性能体验。

认证
符合 SIL、PED、CRN、逸散性排放、NACE、ATEX、CUTR
严苛工况
一般工况
流量特性
线性
材质
碳钢、不锈钢、合金
工作温度
标准温度、高温
电源
电动、液压、气动、杠杆、齿轮、电动液压
压力等级
PN、ASME
过程连接件类型
法兰式、单法兰式、双法兰式、支耳式、对夹式
底座/密封类型
金属、软
关断等级
MSS SP-61、IV 级(FCI 70-2)、VI 级(FCI 70-2)
标准
B16.34
阀杆
动态加载、可调节填料
阀门尺寸
NPS 2、NPS 3、NPS 4、NPS 6、NPS 8、NPS 10、NPS 12
阀门尺寸标准
NPS、DN
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 执行机构/阀门组件的作用方式可从下推打开转换为下推关断,反之亦然,无需额外部件。
  • 金属和软密封圈都有压力辅助密封作用,确保在压力下降的条件下仍可严密关断。
  • 标准阀结构包括导电填料,可为危险区域的应用提供电气连接。
  • 阀以及相应的阀内件组件可以在高温下工作。
  • 通过使用轴上的指示线以及填料压盖上的蝶板位置标记来获得额外的行程指示。
  • 具有附加的驱动轴固定装置,从而给轴提供额外保护。 密封垫圈套、防脱环和阀轴凹槽相互作所用,使阀轴紧固在阀体上。