优化您的运营管理以提高绩效

充分发挥运行性能需要一个已针对过程状态进行优化配置的控制系统。DeltaV™ AgileOps 软件应运而生。这一强大的软件套件可监测报警、安全系统等运行性能,并为整个企业提供统一的报告工具包。我们的软件具有可扩展性,能满足各种规模运营的功能要求,可为您提供一致性、建议和可靠性,轻松维持运营效率。

读取更多...
单击以继续读取 优化您的运营管理以提高绩效
AgileOps 运营管理软件
网络研讨会:利用 DeltaV AgileOps 实现卓越运营

实现卓越运营:有效报警管理的作用

点击参加我们的网络研讨会,了解良好的报警实践(特别是通过使用 DeltaV AgileOps 软件)是如何为有效的报警管理计划奠定基础的。

点播观看

特色产品

AgileOps 具有可扩展性,能满足各种规模运营的功能要求,其六大关键功能均可执行特定任务,以改善运营管理。

运营管理

DeltaV AgileOps 性能分析模块

跨装置、场所或企业监测报警和事件指标。

AgileOps 性能分析模块

运营管理

DeltaV AgileOps 数据库模块

符合 ISA 18.2 和 IEC 62682 的在线系统组态数据库(包括报警)。

AgileOps 数据库模块

报警管理

DeltaV AgileOps 动态模块

允许报警配置根据设备的运行状态进行更改。

AgileOps 动态模块

报警管理

DeltaV AgileOps 报警搁置模块

先进的报警搁置功能,可减少干扰报警,并按设计搁置。

AgileOps 报警搁置模块

安全仪表系统 (SIS)

DeltaV AgileOps 安全完整性模块

监测并报告安全仪表功能 (SIF) 的健康状况和工作情况。

AgileOps 安全完整性模块

运营管理

DeltaV AgileOps 运行限制模块

监测并报告旁路、联锁、操作范围和 IOW 等运行数据。

AgileOps 运行限制模块

DeltaV AgileOps

您是否因报警泛滥而蒙受生产损失?

借助 DeltaV AgileOps 轻松维持运营效率

设施的管理具有复杂性,其性能优化、安全运行和系统健康状况的监测与维持需要达到微妙的平衡。您需要不断解决一系列严峻挑战(包括操作员超负荷工作、可能导致停车和生产损失的事故),还需要在多个控制系统上同时监测软件,而所有这些都会导致运营管理效率低下。AgileOps 去繁就简,具有一致性、洞察力和可靠性,可轻松维持运营效率。

尽量减少操作员超负荷的情况
尽量减少操作员超负荷的情况

AgileOps 能够洞察操作员的绩效,并提供自动解决或补救问题以及识别控制变更改进的工具,从而将运营重点转移到更具前瞻性的任务上。

减少因操作员出错而导致的停工和生产损失
减少因操作员出错而导致的停工和生产损失

AgileOps 可调整组态以匹配运行状态,持续实时处理数据并将数据进行情境化处理,以及对适当纠正措施提供明确说明,从而帮助减少事故数量,降低事故规模。

符合行业标准
符合行业标准

AgileOps 提供功能强大的仪表板和报告,用以监测报警和事件指标,同时跨装置、场所或企业跟踪关键绩效指标。

在多个控制系统上同时监测软件
在多个控制系统上同时监测软件

AgileOps 独立于系统,其预构建连接几乎与所有控制系统兼容。

文档

最新资讯

文章

持续的过程控制转型

生命科学制造商积极寻找新的创新方法来分析制造过程中的数据
请启用 JavaScript 以使用此网站。