无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-AgileOps Dynamics

DeltaV™ AgileOps 动态模块

产品描述

使用 AgileOps 动态模块避免报警泛滥。根据设施的运行状态更改报警组态,提高操作员的态势感知,并降低丢失报警的风险。

特点

  • AgileOps 动态模块可根据运行状态和过程状况的动态逻辑启用报警组态变更。内置转换管理功能,可确保报警从一种运行状态平稳转换为另一种运行状态。AgileOps 用简单的拖放界面开发状态逻辑。
  • AgileOps 符合 API RP1167、IEC 62682 和 ISA 18.2 标准,旨在与艾默生的报警合理化服务共同帮助您达到这些标准。
  • 除 DeltaV™ 之外,AgileOps 还与许多控制系统兼容,包括 Ovation™、Honeywell Experion® 和 TDC®、Siemens PCS7® 和 APACS、ABB 800xA、ABB Advant、DOW 的 MOD 5、Schneider Foxboro®、TIS/OMM、ClearSCADA 和 Yokogawa Centum VP,从而与一个或多个控制系统制造商一起为整个现场提供完整的解决方案。AgileOps 还为未列出的其他系统提供通用连接器。

文档与图纸