无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-AgileOps Alarm Shelving

DeltaV™ AgileOps 报警抑制

产品描述

通过 AgileOps 管理故障报警、失效报警或仪表损坏。AgileOps 利用高级报警抑制功能减少干扰报警,自动重新启用报警,更大限度地缩短设施的报警摘要长度。

特点

  • AgileOps 包含高级报警抑制功能,例如自动抑制和操作员抑制、基于计时器或激活状态的报警取消抑制功能以及基于角色和类型的抑制列表配置。
  • AgileOps 符合 API RP1167、IEC 62682 和 ISA 18.2 标准,旨在与艾默生的报警合理化服务共同帮助您达到这些标准。
  • 除 DeltaV™ 之外,AgileOps 还与许多控制系统兼容,包括 Ovation™、Honeywell Experion® 和 TDC®、Siemens PCS7® 和 APACS、ABB 800xA、ABB Advant、DOW 的 MOD 5、Schneider Foxboro®、TIS/OMM、ClearSCADA 和 Yokogawa Centum VP,从而与一个或多个控制系统制造商一起为整个现场提供完整的解决方案。AgileOps 还为未列出的其他系统提供通用连接器。

文档与图纸