无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-AgileOps Operational Limits

DeltaV™ AgileOps 运行限制模块

产品描述

使用 AgileOps 监控旁路、联锁、作业范围和完整性作业窗口 (IOW)。以单元、设施或企业为基础递减跟踪频率和时间。AgileOps 内含用于汇总某现场或组织级指标的报告和仪表板,同时也可深入了解特定状态或实例的详细信息。

特点

  • AgileOps 运行限制模块可监控输入,通常通过实时数据确定其是否处于活跃状态,然后跟踪计数和激活持续时间。然后 AgileOps 会根据输入的列表自动汇总指标。其结果可通过 AgileOps 性能分析模块查看。
  • 除 DeltaV™ 之外,AgileOps 还与许多控制系统兼容,包括 Ovation™、Honeywell Experion® 和 TDC®、Siemens PCS7® 和 APACS、ABB 800xA、ABB Advant、DOW 的 MOD 5、Schneider Foxboro®、TIS/OMM、ClearSCADA 和 Yokogawa Centum VP,从而与一个或多个控制系统制造商一起为整个现场提供完整的解决方案。AgileOps 还为未列出的其他系统提供通用连接器。

文档与图纸