无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-VE9921R123L39

DeltaV™ Simulate

产品描述

使用 DeltaV™ Simulate 仿真套件,您无需购买重复的控制硬件和在线系统许可证即可使用所有用于员工培训和发展的 DeltaV 软件。 这意味着您只需付出一部分费用即可使用实际 DeltaV 系统附带的所有软件。 使用仿真套件,您还可以探索您尚未购买的 DeltaV 系统的特性。

CPU
2.0 GHz 双核处理器或更高级处理器
内存
至少 4 GB
显示器
至少 1024 X 768、65K 种颜色
操作系统
对于 9.3 至 10.3 版为 Windows XP 专业版;对于 11.3 版为 Windows 7 32 位专业版;对于 12.3 版(和虚拟化)为 Windows 7 64 位或 32 位专业版
磁盘空间
在安装 DeltaV 仿真套件之前,驱动器 C 上具有 20 GB 可用空间
端口
需要一个 USB 端口用以连接 DeltaV 仿真系统加密狗(硬件密钥)

文档与图纸

特点

  • 可以在一台 PC 或一个多节点系统中使用 DeltaV™ 配置
  • 提供了控制系统 (BPCS) 和安全系统 (SIS) 一体化仿真
  • 允许在离线仿真环境中开发和测试批量和连续控制应用
  • 可以测试智能现场设备和 OPC 接口
  • 提供了理想的操作员培训和过程仿真环境
  • 可以对控制配置和操作图形执行严格测试
  • 可使用仿真回放功能增强培训
  • 可以对 DeltaV™ 工作站和控制器硬件执行虚拟化