DeltaV-P-Flex

DeltaV Flex 系统

产品描述

DeltaV™ Flex 系统是一项订阅服务,它将基于条款的软件许可和产品支持结合在一个针对更小、更模块化的系统安装而优化的打包解决方案中。此方法更便于购买、操作和维护功能齐全的 DeltaV 系统,并在小型控制系统中运用创新。对于原始设备制造商(OEM)来说,DeltaV Flex 系统是一个很有吸引力的解决方案,他们希望为工艺橇或实验室环境提供小型DeltaV系统,同时降低初始投资成本。

DeltaV Flex 系统订阅许可证期限
许可期限灵活;有 1 年、3 年和 5 年期可供选择
产品支持
包含在基本套餐中,随套餐更新
软件基本套餐
DeltaV™ 许可证

  • PK Flex Controller 软件
    • 50、100 或 250 个 Flex DST。
    • P01 协议许可证(Modbus TCP 或 EtherNet/IP)
    • 32 个物理设备许可证(PDT)
  • ProPLUS Premium 套餐
  • OPC UA 激活许可证


产品支持

  • 产品支持(前身为 Guardian 支持)
  • 相关 PK Flex Controller 硬件保修


必备硬件(另售)

  • PK Flex Controller(单工或冗余)
  • DeltaV 认证的 ProPLUS 工作站或工控机
DeltaV 附加组件
硬件

  • 操作站
  • 应用站
  • 智能开关
  • EIOC 卡
  • 传统 I/O
  • CHARMS I/O
  • 无线 I/O


基于订阅的软件许可证

  • Flex DST(最多 1,500 个 DST)
  • ProPLUS Scaleup 许可证(最多 1,500 个 DST)
  • PK Flex Controller 软件的控制器冗余许可证
  • PK Flex Controller 软件的协议许可证(Modbus 服务器、OPC UA 服务器、PROFINET)
  • PK Flex Controller 软件的物理设备许可证(PDT)
  • EIOC,含 OPC UA 客户端协议许可证、PDT 和 DST
  • OPC UA 客户端标签许可证,适用于 ProPlus 和应用站
  • 高级单元管理许可证
  • Basic 批处理、Advanced 批处理或 Professional 批处理许可证
  • VCAT 许可证
  • 操作站许可证
  • 应用站许可证
  • 报警帮助许可证
  • 运行高级性能包许可证
  • DeltaV Continuous Historian 许可证
硬件 + 附加组件
另售

特点

  • 使用 PK Flex Controller 的购买简便的打包式解决方案
  • 降低小型应用的前期成本
  • 可在需要时添加功能
  • 更大限度地运用 DeltaV 的创新

文档与图纸