您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
通过超声波清洗行业主要厂商获取易于使用、控制和精准的实验室环境清洗设备。
利用超声波清洗机,让实验室设备保持洁净、无污染。必能信 CPX 和 M 系列桌面清洗机所提供的卓越特性可保证清洗性能可靠、一致。该设备采用坚固耐用的工业级 40kHz 转换器,可显著缩短清洗时间并提高工作效率。扫频可根除造成结果不一致的驻波。控制面板置于清洗槽上方,易于操作,可保证工作安全,避免清洗损伤。
Bransonic CPXH 加热型超声波清洗机是目前技术先进的超声波清洗机。
新式必能信超声波清洗机 CPXH/CPX 数字系列具有自适应技术,为您提供业界领先的清洁质量,以更高的精度节省功率和能耗。必能信 CPX 超声波清洗机提供数字功率追踪功能,可调节负荷轻重、高低功率控制和睡眠模式。最长可达 99 分钟的除气过程让您可以施行除清洗之外的应用,如样品制备等。
必能信 M 和 MH 系列清洁机使用极为简便,即使多个用户使用以及清洗条件改变的情况下仍能确保清洁均匀,性能一致。M 和 MH 系列均包含一个可计时 60 分钟的机械计时器,可连续运行,而且 MH 系列还具有加热功能。这些清洁机具有扫描频率,可以消除驻波,在清洗槽中实现一致的空穴效果,并针对液位和温度的变化进行调整,从而自动维持超声功率。
查看我们的设备目录,了解必能信用于塑料焊接、金属连接和精密清洗的产品。
我们的应用工程师会深度分析应用要求,以找到契合您需求的必能信解决方案。