无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-B452P

必能信 B452P 蒸气清洗机

产品描述

艾默生的必能信 B452P 清洗机凝聚了数十年的除脂经验,可以满足不断变化的市场中日趋严苛的需求。

工作尺寸
10" x 12" x 8" 深
沸腾池热量
2000 W 浸入式加热
超声波加热
400 W
超声波
40 kHz
蒸馏率
7 gph
再循环
1 gpm
负载容量
钢 200 lb / hr
蒸汽区
28.7" x 15" x 8.5" 深
溶剂容量
9.2 加仑
总体
55" x 28.5" x 46" 高
输入功率
208 或 230 V,3 相位,27 A
装运重量
含托盘 550 lb

特点

  • 自动系统启动和关闭
  • 人体工学设计,轻松装载部件
  • 触摸屏 HMI 提供紧凑易用的显示和控制
  • 生产循环和维护信息高级报告
  • 环保的电源罩消除气流并有助于防止溶剂损耗
  • 节能设计能优化工作空间,简化维护程序并节省生产时间外成本
  • 强蒸汽水平传感器防止溶剂损耗
  • 低溶剂传感器防止加热器损伤
  • 沸腾池过温警报
  • 100% 自由空间比率

文档与图纸