您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
必能信水剂超声清洗系统支持全面配置,以满足您的流程所需的自动化和清洁范围。
必能信水剂清洗系统是有机和无机土壤清除、去焊和其他精密清洗应用场景的理想选择。我们的系统可提供预配置或模块化封装,由不锈钢制成,可在要求极高的耐腐蚀环境中使用。超声波清洗能在人工流程,例如喷和擦,无法解决的时候使用。
专家协助组装您的系统
精密清洗系统的标杆
必能信的旗舰超声波清洗系统几乎可以适用于各种应用或行业。Benchmark 清洗系统的独特性源自于其模块化的设计,可根据您的特殊需要精确组态。该系统的清洗、冲洗、钝化和干燥模块几乎可以任意组合,以创建定制的工作流程。也可以选择多个单个模块以组成针对您特定应用需求的连续清洗流程。
必能信 OMNI 清洗系统是一款内置干燥器的全组态超声波清洗和冲洗系统。该设备使用优良材质和工艺制造,不带非必须的附加设备,具有多种耐用特质,较之同类系统占地更少。
必能信的 Flexline 设备是一款经济高效的产品,可以清洁、冲洗零件并以热空气干燥,它使用优质材料和生产工艺制造,无需不必要的成本。Flexline 的功能特性较之标准的台式设备更丰富,灵活性则胜过固定组态的控制台装置。Flexline 的基础组件是带有保护性裙板的标准 304 不锈钢清洗槽,可以多种方式组态。
在装配前,以高标准清洁从制动器到变速箱等汽车零部件。
清洁组装或维修期间电子部件的灰尘、污物和腐蚀物。
为精密医疗和制药设备提供完整清洁。
清洁航空部件以进行生产、维护、维修和运行。
从精密光学元件中清除颗粒、灰尘或碎屑。
我们免费提供“应用助手”可提供专家工程支持,且不另行收费。
查看我们的设备目录,了解必能信用于塑料焊接、金属连接和精密清洗的产品。
我们的应用工程师会深度分析应用要求,以找到契合您需求的必能信解决方案。