您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
应对整形外科和手术设备制造商面临的高精度加工和清洁的挑战。
清洁和改变整形外科和手术设备的表面属性是将医疗器械推向市场的关键步骤。面对当今的监管环境,我们在清洁过程开发方面的系统专长可帮助您从容应对。此外,由于每个应用都是特别的,必能信将与您合作确定最适合、最有效的清洁过程和设备。
Full Range of Features, Fraction of the Floor Space
使用医学植入物替代受伤或退化关节的需要激增,由于材料的多样性,加上植入物的形状和表面结构,给清洁工作带来了特别的挑战。 必能信在精密清洗的经验和专业技术为这些敏感的骨科材料提供理想的解决方案,通过与客户协作,确定优选工艺,降低污染风险和清洗过程中的受损。
手术中使用的仪器、活检针、涂层消耗品和颅骨钻的适当精准清洗事关重大。 这些工具变得越来越复杂,脆弱的结构材料,复杂的形状,使它们的表面越来越难触及。 必能信提供超声波清洗方案,设计完美适用于这些专业需要,包括一个去除油污的蒸汽溶剂过程,以及一个水基液态过程。