Movicon.NeXT 计算机显示屏

Movicon.NExT

一种软件技术,使自动化工程师能够显著提高其任意规模项目的效率、质量和灵活性。

工业 4.0 取决于整个工厂和整个组织的通用连接性和实时洞察。MoviconNExT™ 模块化开放架构为下一阶段的数字化转型奠定了基础。

读取更多...
单击以继续读取 Movicon.NExT

使用本产品有哪些优势?

Movicon.NExT™ 提供开放性并与自动化世界集成

灯泡图标

开放

“插件”功能为您的系统提供可自定义的互操作性。

可扩展性图标

可扩展性

使用单一配置环境,可针对相关部署规模进行配置。

键盘图标

快速工程

强大的向导和 XML、XAML 工具箱有助于缩短开发时间。

标准图标

符合标准

为获得开放、可靠和高质量的图形的高标准技术。

钥匙安全图标

高级别安全性

确保按照 IEC 62443-3-3 安全地进行服务器到客户端的数据管理。

连接性图标

连接性

确保尽可能与每个基于 OPC UA 的设备或应用程序实现本地连接。

Movicon NExT - 从小型工业物联网扩展到全面的工厂控制和监控

Movicon NExT - 从小型工业物联网扩展到全面的工厂控制和监控

其他 Movicon.Next™ 功能

强大的报警管理

报警管理允许管理和自定义报警和事件配置,为操作员提供有用、准确的信息以及直观的事件管理解决方案。根据 ISA S-18 和 OPC UA A&E 规范,报警可以配置为管理 ON、OFF、ACK、RSTSHELVE 事件。

报告、趋势和数据分析

Movicon.NExT™ 为分析和报告历史数据提供功能强大的工具。趋势、图表、表格、数据分析和集成的强大报告设计器提供先进的数据分析解决方案,可在本地部署或通过 Web 部署。

Movicon.NExT™ 集成了完整的历史数据分析工具,无需补充工具,并允许访问所有数据库类型以提取数据并通过图形呈现各种图表。报告设计器允许在本地或通过 Web 创建和管理报告。Web 仪表板也可用于通过 HTML5 Web 客户端进行数据分析。

历史数据库和数据记录器

Movicon.NExT™ 数据服务器使用历史数据库和数据记录器技术,高效记录由软件平台管理的所有数据。无论使用何种记录工具,也可使用虚拟文件系统 (VFS) 技术提取数据。数据默认采用 MS SQL Server 格式记录,但数据库连接器可用于 Oracle、My SQL 数据库和云计算,例如 Microsoft Azure。

新的监管时代

一种软件架构,为每种规模的先进自动化系统而设计的平台

Movicon.NeXT 显示屏
计算机图标

出色的 XAML 图形

使用高质量对象和符号的图形库,创建 2D 和 3D 的动态矢量界面系统图形。

HTML5 图标

HTML5 Web 客户端

HTLM5 标准通过高质量的性能和图形实现跨平台和操作系统的可移植性。

认证

性能和可靠性

可确保快速通讯、实时数据管理和增强的图形功能,不会降低对应性能。

Movicon.NExT™ 许可政策

Movicon.NExT 许可模型简单、灵活且模块化,旨在满足您的特定需求,并根据应用要求限制成本。我们提供基于与现场交换的标签数量的客户端-服务器许可证模型。可根据需要购买可选功能。


Movicon.NExT 模块化许可格式:

Movicon 11.6 方案许可

完善的开发环境(编辑器)可帮助创建各种类型的 Movicon.NExT 项目,允许您购买最适合您的项目需求的运行时许可证 。


购买编辑器许可证后可获得出色的技术支持。

运行时由标签计数确定大小
运行时类型许可证
下载许可证和选项表
读取更多...
单击以继续读取 Movicon.NExT™ 许可政策
证书图标

Movicon.NExT™ 与 Windows 10 兼容

Movicon.NExT™ 受 Windows 10 操作系统(所有版本)支持,在 Windows 10 Current Branch (CB) 和 Current Branch for Business 中也完全受支持

请启用 JavaScript 以使用此网站。