无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-AF2

AVENTICS™ AF2 流量传感器

产品描述

AVENTICS AF2 系列流量传感器用于监控气动系统的空气消耗,以便快速干预泄漏事故。AF2 系列有助于优化能耗、防止机器停工并缩减成本。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共36条)
:
压力范围
0 至 16bar/0 至 232psi
端孔尺寸
3/8"、1/2"、1"、1.5"、2"
流量范围
3/8" 端孔:5 至 1.060*/1.590l/min ** / 0.18 至 37*/56CFM**
1/2" 端孔:8 至 1.630*/2.445l/min ** / 0.28 至 58*/86CFM**
1" 端孔:22 至 4.326*/6.490l/min ** / 0.78 至 153*/229CFM**
1.5" 端孔:38 至 7.540*/11.310l/min** / 1.34 至 266* / 399CFM**
2" 端孔:59 至 11.781*/17.672l/min** / 2.08 至 416* / 624CFM**
通信
工业:IO-Link、2x 模拟、2x 开关、1x 频率、1x 脉冲输出(可配置)
以太网:WebServer/OPC UA/MQTT
测量精度
+/- 测量值的 3% + 测量范围终值的 0.3%*
+/- 测量值的 8% + 测量范围终值的 1%**
对于1.5" 和 2" 端孔的版本:
+/- 测量值的 6% + 0.6% ...*
+/- 测量值的 8% + 0.8% ...**
重复精度
± 测量值的 1.5%
温度范围
-20 至 60°C/-4 至 140°F
工作电压
对于 IO-Link:17 至 30VDC
对于以太网:PoE (IEEE802.3af) 通常为 45VDC
防护等级
IP65 和 IP67 (EN 60529),带经认证连接电缆

* 标准测量范围
** 扩展测量范围

特点

  • 支持 IIoT 的流量传感器
  • 适合标准化应用
  • 易于组装和操作
  • 尺寸小巧,可充分利用安装空间
  • 彩色的可旋转 OLED 显示屏
  • 测量流量、压力和温度
  • 可轻松集成到维护单元,或作为单独设备使用
  • 一体化数据记录仪
  • 通信选项:I/O-link 和以太网

备品备件和附件

Search
第1-3条备品备件和附件结果(共3条)
:

文档与图纸