您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
可简化过程、提高生产能力并保持质量标准的解决方案和产品。
法规、资源可持续性和新兴市场需求为乳品生产商带来了很多挑战。艾默生解决方案有助于确保食品生产区的高效和无污染,维持较低的公共设施成本以及正常的包装设备速度。我们的产品可为 OEM 和最终用户提供保持产能所需的模块化和各种认证 — 但决不以工人和消费者的安全为代价。
了解气动解决方案如何保持行业标准。
艾默生的产品对现代的就地清洁 (CIP) 解决方案非常重要。
从加工到包装,艾默生的产品已渗透至乳品行业的全部应用。我们的流体控制和气动装置可确保阀门先导及水、空气、气体、电力和蒸汽 (WAGES) 的控制符合您的食品安全和可靠性标准
食品加工应用(例如,分离、巴氏杀菌、发酵和混合)要求流体控制和气动装置坚固耐用、易于清洁,同时严格遵守法规标准。我们的解决方案符合包括 FDA CFR21、IP69K 和食品安全 EC 1935/2004 在内的一系列标准。我们的洁净设计产品可耐受盐、酸以及清洁过程中使用的其他腐蚀性清洁剂。
压缩空气的质量以及精密技术的气动装置在食品包装中扮演着重要角色。我们的气源处理产品可提供每种应用所要求的压缩空气质量。自动化解决方案可帮助生产商调整包装系统,制造各种产品和容器,而不会影响生产计划或产能目标。
与任何其他行业一样,操作透明度可使乳品生产受益良多。获得有关执行机构和阀门磨损状态、气动和流体控制系统中的能源效率、停机风险和污染率的更多信息后,生产商可以通过降低运营成本和代价高昂的减速事件来保持良好性能。我们的智能模块和感应产品可让您深入了解工厂运营的情况,从而保持竞争力。
可持续的生产方法和高效的能量利用有助于乳品生产工厂高效地使用水电,减少废水并帮助最终用户控制成本。此外,还可向消费者展现营销优势,因为他们越来越希望食品提供者以更加环保的方式提供优质产品。在乳品生产工厂中使用艾默生产品,能够改善运营,同时满足市场预期。
了解如何利用 IIoT 功能在现有的应用中产生更多实用数据。
我们的解决方案可帮助最终用户保持有效的流程安全性,同时降低对员工的风险。
提高生产和客户满意度,同时提升安全性和可溯性。
加快上市时间并保持工厂可靠且可持续运营的解决方案。
气动组件帮助乳品包装厂实现符合法规的无菌灌装应用。
集成外壳为乳品 OEM 提供一站式解决方案。
气动装置定制有助于奶酪生产商实现生产现代化。