无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-651

AVENTICS™ 651 系列气源处理单元

产品描述

AVENTICS 651 系列是一组易于安装的气动过滤器、调压器和润滑器(三联件),具有业内很高的流量和很宽的温度范围。这些三联件提供 1/8 英寸和 1/4 英寸端孔尺寸,非常适合汽车和轮胎、包装、食品和饮料以及要求设备运行高度可靠、坚固耐用且外观时尚的加工应用。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共81条)
:
产品类型
气源处理
管道/端孔大小
1/8;1/4
工作环境
室内、室外

特点

  • 行业内较高的流量使原始设备制造商和维护经理们确信,他们的气源处理产品能优化机器性能。
  • 扩展的高低温能力(-40°C 至 80°C)使该三联件适用于广泛的应用,包括恶劣环境中的应用。
  • 全新端板法兰允许维护技术人员在不拆卸管道系统的情况下拆除故障元件。
  • 前置式仪表易于读取,外形小巧,提高了可维修性。它是同类产品中能够向截止阀和慢启动/快排放阀门提供压力表功能的品牌。
  • 可选带逆流单向阀的调压器置于阀门和气缸之间,让空气从调压器排出,而不会造成损坏或缩短使用寿命。
  • 可选一体化压力范围指示器允许用户按照需要的压力范围轻松设置红/绿颜色指示。

备品备件和附件

Search
第1-2条备品备件和附件结果(共2条)
:

文档与图纸