无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-AES

AVENTICS™ AES 现场总线模块

产品描述

AVENTICS AES 系列现场总线连接可集成到所有兼容 AVENTICS 现场总线的阀门系统中,也可以配置为单独的解决方案。AES 将您的 AVENTICS 阀门系统连接到所有相关的现场总线协议上,并提供 I/O 模块集成,实现优化的传感器分散布线。通过集成数字孪生,用户可以为未来融入 IIoT 做好准备,并使用 AES 来应对互操作性的挑战。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共35条)
:

特点

  • 尺寸小巧
  • 防护等级 IP65
  • 用于气动应用的特殊 I/O 模块
  • 优化布线
  • OPC UA 集成无需更改或通过 PLC 即可轻松访问数据和分析
  • 集成数字孪生可提高产能和效率

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共73条)
:

文档与图纸