无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-CL03

AVENTICS™ CL03 系列阀门系统

产品描述

安沃驰 CL03 系列是食品行业气动解决方案的理想阀门系统 — 洁净设计、组态灵活性高、随时可以扩展模块并且耐湿性强。其合成材料对清洁剂和腐蚀性化学品具有抗性,使之可以用于即便工况恶劣的水域。该阀门系统灵活性出色,而且单个系统可以产生多达 32 个压力等级。

特点

  • 无连接处和缝隙,使清洁快速简便
  • IP69K 的防护等级使之非常适合(高压)冲洗应用
  • 久经考验的 HF03 阀门技术
  • 单个系统最多 16 个阀门
  • 多达 32 个压力等级可选
  • 流量从 700l/min 到最高 1100l/min
  • 使用食品级润滑剂
  • Multipol 或现场总线连接实现较强的连接性
  • 通过在线配置器轻松灵活地进行特定个性化配置
  • 还可以单独提供 CL03-EV 阀门

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共108条)
:

文档与图纸