无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Topworx-P-HART 7

TopWorx™ HART 7 通讯协议

产品描述

全新的 TopWorx™ HART 7 协议允许您为自动化开/关阀门产品包访问关键运营数据以及诊断信息。TopWorx 强大易用的 HART 7 解决方案包含智能功能以及稳定的 4-20mA 信号,有助于您降低运行成本,提高工厂可用性。优势包括:直角回转阀门、直角回转阀门指示、气动执行机构指示、开/关阀门指示以及开/关阀门控制。

设备端子电压
最低:10.0 | 标准:VDC 24 | 最高:VDC 39 VDC
线性度(1/4 回转)
1% 量程
磁滞
0.50%
重复精度
0.50%
旋转轴
最低:20° | 最高:180° 1800(请咨询工厂了解其他的杆旋转感应)
工作温度限值
最低:-40 ° C | 最高:80°C
设备电阻和电容
电阻:27.12k ohm | 电容:6.11nF @950 Hz
高位 (H) 报警 NE-43 电流
22.3mA
低位 (L) 报警 NE-43
< 3.5mA
多点电流消耗
4.0mA
举升电压
10.0V

特点

  • HART 通讯是过程自动化工业的全球性标准
  • 避免计划外停机
  • 提高工厂可靠性
  • 降低维护成本
  • 诊断潜在设备问题
  • 简单、可靠且易用
  • 本地 LED,用于启/闭指示
  • 第三个 LED 用于显示提醒状态
  • 按钮界面用于本地调试并获取基本变量和故障

文档与图纸