无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-290D

ASCO™ 系列 290D 压力操控活塞阀

产品描述

ASCO 290 系列是由气压驱动的直动式角座阀,专门用于苛刻的应用。提供黄铜或不锈钢材质的直通阀体设计。该阀门适用于一般应用领域(空气、惰性气体、水、油),以及蒸汽、热水和辅助流体。提供多种选项、认证和特性。

阀门动作
气动 — 空气先导
阀体材质
黄铜、不锈钢
媒体
腐蚀性液体/气体、空气、惰性气体、燃油、热水、轻油、氧气、蒸汽、水
管道/端孔尺寸
3/8";1/2";3/4";1";1 1/4";1 1/2";2";2 1/2"
端口类型
NPTF、G/RP、对焊、夹钳、法兰
功能
2/2 常闭,2/2 常开,2/2 双稳态,3/2 常闭,3/2 常开
流量
2.8Kv 至 111Kv
工作环境
室内、室外
标准/法规
RoHS、Reach、ATEX、IECEx、UE 1935/2004、FDA CFR21、EN161、PED、ISO 15848、SIL2、EAC

特点

  • 适用于广泛的工业机器和制造过程
  • 可靠性高、使用寿命长,可提供出色且可重复的严密切断
  • 可调节执行器可 360° 进入先导端口
  • 模块化设计提供了出色的灵活性
  • 大导向孔板和低滞后实现快速循环
  • 抗水锤设计和抗背压
  • 广泛的执行器、选项、认证和附件
  • 高性能、免维护的执行器和填料函
  • 无需从管道上拆下阀体即可轻松快速地进行维护

文档与图纸