艾默生的紧凑型控制器提供安全、可扩展的自动化和分布式 I/O,可在有限空间内运行。

紧凑型控制器

艾默生功能强大且扩展性高的控制器可在狭小空间内工作,有助于提高资产利用率。

RSTi-EP CPE200 产品图像

尺寸小巧,却具有极高的性能

在狭小空间内大幅提高资产性能和生产效率。艾默生的紧凑型控制器在提高机器性能和灵活性的同时降低了尺寸、复杂度和成本。通过使用与我们其他 PAC 系统解决方案相同的运行机制和模板,简化应用开发和集成,发现新的效率增长。这些控制器可以在极端温度和工 况下工作。利用 OPC-UA 安全通信,您可以一直安全地访问所需信息。

读取更多...
单击以继续读取 尺寸小巧,却具有极高的性能

功能强大,外形小巧

在小型应用中发挥 PACSystems 的能力和灵活性。RSTi-EP CPU 可以在单独的应用中并入到整个 PACSystems的套件中,或在采用 RX3i 的大型过程应用中用作辅助控制。简化操作员和维护人员的培训,使应用开发和集成效率更高。先进的安全性和 PROFINET I/O 解决方案使得 PACSystems 的紧凑型控制器成为改善您工作流程的独特方法。

读取更多...
单击以继续读取 功能强大,外形小巧
功能强大,外形小巧
产出优化控制

外部回路数据和分析驱动创造性思维

获得实时商业利益的新一代控制。升级工业控制系统到新的水平,并驱动获得更好的商业产出。

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。